2021.htm

Produkte und Lösungen für die Backwarenherstellung

Festo in der Backwarenproduktion

Modernste Technologien für ein traditionelles Produkt

Um qualitätsbedingte Produktionsausfälle zu vermeiden, kommen in der hochautomatisierten Bäckereitechnik nur zuverlässige, langlebige und besonders reinigungs- freundliche Systeme und Komponenten in Frage.

 

Das Normprogramm von Festo schenkt den Produktionsprozessen die Zuverlässigkeit, mit der solche Tag-und-Nacht-Anlagen betrieben werden müssen. Denn Norm bietet nicht nur Produktions- sicherheit, sondern bei Bedarf auch schnellen Austausch. In angepassten Korrosions- beständigkeitsklassen erhältlich, vereinfachen Normzylinder die Konstruktion der Gesamtanlage und senken damit Kosten. Weltweit – auf diesen Standard sollten Sie nicht verzichten.

Ausgewählte Leistungen und Produkte für den Prozessbereich

Individuelle Schaltschranklösungen

Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.

Edelstahl-Schaltschränke

Maximale Funktionalität

Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.

Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.

 

Schaltschrank-Checkliste

Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich

Clean-Design Zylinder CDN - warmfeste Ausführung

Clean Design Normzylinder CDN-S6

Normzylinder konfigurierbar nach ISO 15552. Erhöhte Korrosionsbeständigkeit und reinigungsfreundliches Design. Als Ausführung R6 mit warmfesten Dichtungen bis 120°C!

 

CDN im Katalog

Normzylinder DSNU, warmfest bis 120°C

Vielseitiger Normzylinder DSNU-S6

Variantenreicher Normzylinder nach DIN ISO 6432. Gehäuse und Kolbenstange aus Edelstahl. In Ausführung S6 mit warmfesten Dichtungen bis 120°C!

 

DSNU im Katalog

Clean Design Kompaktzylinder CDC

Clean Design Kompaktzylinder CDC

Reinigungsfreundlicher Kompaktzylinder. Kurze Hübe, kompakte Bauart.
In vielen Varianten individuell zusammenstellbar.

 

CDC im Katalog

Clean Design Ventilinsel CDVI

Clean Design Ventilinsel CDVI

Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP

 

CDVI im Katalog

 

Quick Star Verschraubung QS-F

Schlauch / Verschraubung PUN-H und QS-F

Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet:
Der Schlauch PUN-H aus Polyurethan in Kombination mit der Verschraubung QS-F. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen und für schnelle Montage. FDA-Zulassung und hoher Korrosionsschutz!

 

Schlauch PUN-H im Katalog

Verschraubung QS-F im Katalog

Schlauch mit Lebensmittelzulassung, temperatur- und chemieresistent PFAN

Schlauch / Verschraubung PFAN und QS-F

Perfekt für Anwendungen in der Backwarenindustrie: Der Pneumatikschlauch PFAN aus Perfluor-Alkoxyalkan.

Hochtemperaturbeständig bis 150°C und chemikalienresistent in Kombination mit der vollmetall-Verschraubung QS-F.

 

PFAN im Katalog

QS-F im Katalog

Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog