Sauberes Design für weltweiten Erfolg
Ein riesiges Potenzial für Automatisierungslösungen wartet auf die Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich der Fleisch- verarbeitung ebenso wie auf verarbeitende Unternehmen. Um konkurrenzfähig zu sein, sind neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit hochwer- tige technische Lösungen für eine Produktion auf höchstem Niveau von immenser Wichtigkeit.
Festo hat das verstanden und speziell für die fleischverarbeitende Industrie Konzepte und Lösungen entwickelt. Ziel: Den Umgang mit diesem hochempfindlichen Produkt vereinfachen, das Einhalten aller Hygienevorschriften erleichtern und zugleich die Produktivitat der Anlagen steigern.
Ausgewählte Leistungen und Produkte für den Prozessbereich
Individuelle Schaltschranklösungen
Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.
Maximale Funktionalität
Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.
Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.
Ausgewählte Produkte für den Nahrungsmittelbereich
Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD
Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!
Normzylinder aus Edelstahl CRDSNU
Zylinder aus der selben Produktfamilie, jedoch als Normzylinder gemäß ISO 6432 ausgeführt
Rundzylinder aus Edelstahl CRDSW
Robuster Edelstahlzylinder für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Schlauch und Verschraubung PFAN/CRQS
Kombination Edelstahlsteckverschraubung CRQS mit passendem Schlauch: Verschraubung mit höchster Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz. Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungs-industrie.
Kunststoffschläuche PFAN sind im Lebensmittelbereich zugelassen, Temperatur- und chemikalienbeständig. Für nahezu alle Umgebungseinflüsse!
Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich
Clean Design Ventilinsel CDVI
Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP
Pneumatikschlauch PLN
Druckluftschläuche aus Polyethylen mit hoher
Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.
Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich
Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6
Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.
Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.
Wartungsgeräte im Katalog