Milchverarbeitung hat immer Hochsaison
Auch wenn es um saisonal beeinflusste Produkte wie Speiseeis geht. Flexibilitat heißt hier, in kürzester Zeit auf Wetterumschwünge oder aktuelle Markttrends zu reagieren. Und dennoch zuverlässig produzieren zu können, selbst bei frostiger Umgebung und Produktion im 24-Stunden-Betrieb.
Die Wirtschaftlichkeit bei der Milchverarbeitung ist eng mit dem Problem der Korrosion durch aggressive Roh- oder Behandlungsstoffe verbunden. Alle korrosionsgeschützten Zylinderbaureihen von Festo und das breite Zubehörprogramm besitzen deshalb eine geprüfte Korrosionsbeständigkeit.
Und spezielle anwendungsoptimierte Varianten garantieren trotz extremer Kräfte oder schwieriger Umfeldbedingungen ein Höchstmass an Produktqualitat.
Ausgewählte Produkte für den Nahrungsmittelbereich
Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD
Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!
Normzylinder aus Edelstahl CRDSNU
Zylinder aus der selben Produktfamilie, jedoch als Normzylinder gemäß ISO 6432 ausgeführt
Schlauch und Verschraubung PFAN/CRQS
Kombination Edelstahlsteckverschraubung CRQS mit passendem Schlauch: Verschraubung mit höchster Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz. Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungs-industrie.
Kunststoffschläuche PFAN sind im Lebensmittelbereich zugelassen, Temperatur- und chemikalienbeständig. Für nahezu alle Umgebungseinflüsse!
Näherungsschalter SIE…-CR mit Edelstahlgehäuse
Neue Technologie erlaubt sehr große Schaltabstände, große Schaltabstände auch bei Nichteisenmetallen, wie Aluminium, Messing, Kupfer etc.. Edelstahlgehäuse aus einem Stück (aktive Fläche eingeschlossen).
Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich
Clean Design Normzylinder CDN
Normzylinder konfigurierbar nach ISO 15552, erhöhte Korrosionsbeständigkeit und besonders reinigungsfreundliches Design.
Clean Design Kompaktzylinder CDC
Reinigungsfreundlicher Kompaktzylinder. Kurze Hübe, kompakte Bauart.
In vielen Varianten individuell zusammenstellbar.
Rundzylinder DSNU-R3
Variantenreicher Normzylinder nach DIN ISO 6432. Als Ausführung R3 mit noch höherem Korrosionsschutz. Gehäuse und Kolbenstange aus Edelstahl. Ausgewähl-te Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige At-mosphären.
Clean Design Ventilinsel CDVI
Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP
Schlauch / Verschraubung PUN-H und QS-F
Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet:
Der Schlauch PUN-H aus Polyurethan in Kombination mit der Verschraubung QS-F. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen und für schnelle Montage. FDA-Zulassung und hoher Korrosionsschutz!
Je nach Anwendungsfall ebenfalls perfekt: Kombination Verschraubung QS-F mit dem Polyäthylenschlauch PLN.
Korrosionsbeständige Näherungsschalter SIE…-PA
Induktive Näherungsschalter in vielen verschiedenen Ausführungen. Gehäuse aus verstärktem Polyamid.
Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich
Kolbenstangenloser Linearantrieb DGC
Kleinste Abmessungen, Durchmesser ab 8mm! Einfache und schnelle Montage, optimierte Befestigungsmöglichkeiten, Präzise und zuverlässig
Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6
Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.
Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.
Wartungsgeräte im Katalog
Induktive Näherungsschalter SIE....
Ausführungen für Gleich- und Wechselstrom, Schaltausgang PNP, NPN oder Analogausgang, von 3mm Durchmesser bis M30 und Sonderbauformen. Korrosionsbeständige Ausführungen, Ausführungen mit erhöhtem Schaltabstand, Kupfer- und PTFE-frei.....