2024.htm

Produkte für die Süsswarenherstellung

Festo in der Süsswarenherstellung

Die Schokoladenseite der Pneumatik. Wohldosiert und professionell verpackt.

Festo hat sich auf den schnellen Produktwandel und die differenzierten Aufgabenstellungen innerhalb der Arbeitsstraßen der Süsswarenindustrie spezialisiert. Die Anlagen von Festo erkennt man an der hohen Präzision bei zusätzlicher Leistungsdichte auf engem Raum. Variable Herstellungsschritte lassen sich in bestehende Arbeitsstraßen problemlos eingliedern.

Zum Beispiel mit Hilfe von integrierten, kleinbauenden und hochmodularen Pneumatik-Komplettsystemen oder vielseitig anbindungsfähigen Einzelkomponenten.

Ausgewählte Leistungen und Produkte für den Prozessbereich

Individuelle Schaltschranklösungen

Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.

Edelstahl-Schaltschränke

Maximale Funktionalität

Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.

Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.

 

Schaltschrank-Checkliste

Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich

Clean Design Normzylinder CDN

Clean Design Normzylinder CDN

Normzylinder konfigurierbar nach ISO 15552, erhöhte Korrosionsbeständigkeit und besonders reinigungsfreundliches Design.

 

CDN Im Katalog

Clean Design Kompaktzylinder CDC

Clean Design Kompaktzylinder CDC

Reinigungsfreundlicher Kompaktzylinder. Kurze Hübe, kompakte Bauart.
In vielen Varianten individuell zusammenstellbar.

 

CDC im Katalog

Rundzylinder DSNU

Rundzylinder DSNU-R3

Variantenreicher Normzylinder nach DIN ISO 6432. Als Ausführung R3 mit noch höherem Korrosionsschutz. Gehäuse und Kolbenstange aus Edelstahl. Ausgewähl-te Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige At-mosphären.

 

Normzylinder DSNU im Katalog

Clean Design Ventilinsel CDVI

Clean Design Ventilinsel CDVI

Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP

 

CDVI im Katalog

 

Quick Star Verschraubung QS-F

Schlauch / Verschraubung PUN-H und QS-F

Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet:
Der Schlauch PUN-H aus Polyurethan in Kombination mit der Verschraubung QS-F. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen und für schnelle Montage. FDA-Zulassung und hoher Korrosionsschutz!

 

Schlauch PUN-H im Katalog

Verschraubung QS-F im Katalog

Schlauch mit Lebensmittelzulassung PLN

Je nach Anwendungsfall ebenfalls perfekt: Kombination Verschraubung QS-F mit dem Polyäthylenschlauch PLN.

 

PLN im Katalog

Verschraubung QS-F im Katalog

Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog