Produkte für die Pharma- und Kosmetikproduktion

Festo in der Kosmetik-und Pharmaproduktion

Anspruchsvolle Pneumatik für die höchsten Anforderungen

Der pharmazeutische Markt gehört mit zu den am stärksten regulierten Bereichen in der Industrie. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen und Empfehlungen, die ein pharmazeutisches Unternehmen beachten und der Ingenieur kennen muss.

Hier ist Festo kompetenter Partner: Produkte von Festo helfen zu sparen. Bei den hohen Investitions- und Betriebskosten für Hygienekritische Bereiche und Reinräume lohnt sich der Griff zum richtigen Produkt. Produkte im Clean und Hygienic Design von Festo tragen zur Minimierung von Risiken bei: Indem sie genau die Ansprüche erfüllen, die in punkto Reinigungsfreundlichkeit und minimalem Wartungsaufwand von der pharmazeutischen Industrie gestellt werden. Und auch für alle Reinraumklassen bietet Festo maßgeschneiderte Lösungen.

Ausgewählte Leistungen und Produkte für den Prozessbereich

Individuelle Schaltschranklösungen

Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.

Edelstahl-Schaltschränke

Maximale Funktionalität

Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.

Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.

 

Schaltschrank-Checkliste

Einbaufertige Schaltschränke

Ausgewählte Produkte für den Nahrungsmittelbereich

Rundzylinder aus Edelstahl CRHD

Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD

Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!

 

CRHD im Katalog

Edelstal-Normzylinder CRDSNU

Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU

Zylinder aus der selben  Produktfamilie, jedoch als Normzylinder gemäß ISO 6432 ausgeführt

 

CRDSNU im Katalog

 

Rundzylinder aus Edelstahl CRDSW

Rundzylinder aus Edelstahl CRDSW

Robuster Edelstahlzylinder für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

 

CRDSW im Katalog

Für höchste Ansprüche: Schlauch und Verschraubung PFAN/CRQS

Kombination Edelstahlsteckverschraubung CRQS mit passendem Schlauch PFAN: Verschraubung mit höchster Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz. Kunststoffschläuche PFAN mit Lebensmittelzulassung (FDA), temperatur- und chemikalienbeständig. Für nahezu alle Umgebungseinflüsse!

 

Produktübersicht Schläuche und Verschraubungen

Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich

Clean Design Ventilinsel CDVI

Clean Design Ventilinsel CDVI

Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP

 

CDVI im Katalog

 

Quick Star Verschraubung QS-F

Schlauch / Verschraubung PUN-H und QS-F

Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet:
Der Schlauch PUN-H aus Polyurethan in Kombination mit der Verschraubung QS-F. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen und für schnelle Montage. FDA-Zulassung und hoher Korrosionsschutz!

 

Schlauch PUN-H im Katalog

Verschraubung QS-F im Katalog

Schlauch mit Lebensmittelzulassung PLN

Je nach Anwendungsfall ebenfalls perfekt: Kombination Verschraubung QS-F mit dem Polyäthylenschlauch PLN.

 

PLN im Katalog

Verschraubung QS-F im Katalog

Reinraumprodukte von Festo

Nahezu sämtliche Serienprodukte sind für Reinräume der Klasse 7 nach ISO 14644-1 geeignet.
Standardprodukte für Klasse 4 sind schnell verfügbar. Und für Ihre speziellen Anforderungen bis Klasse 1!

Mehr zu Reinraumprodukten