2026.htm

Produkte für die Verpackungsindustrie

Festo in der Verpackungsindustrie

So wichtig wie der Inhalt: das Drumherum. Wir bekennen uns dazu - mit Erfolg.

Festo war von Anfang an aktiv an der Entwicklung von Verpackungsmaschinen beteiligt und ist mit dieser Branche groß geworden. Unser daraus gewonnenes Marktverständnis spiegelt sich heute in den Spitzenpositionen unserer Kunden wider. In fast allen Fällen agieren wir nicht nur als Pneumatik-, Komponenten- und Systemlieferant, sondern als Technologieberater - ganz im Sinne unserer konsequenten Branchenorientierung.

Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich

Festo Linearantrieb DGC

Kolbenstangenloser Linearantrieb DGC

Kleinste Abmessungen,  Durchmesser ab 8mm! Einfache und schnelle Montage, optimierte Befestigungsmöglichkeiten, Präzise und zuverlässig

 

DGC im Katalog

Normzylinder DNC von Festo

Normzylinder DNC nach DIN/ISO 6431

Kolbendurchmesser von 32 bis 125 mm, Hübe von 10 bis 2.000 mm. Entspricht allen gängigen internationalen Normen.

Geringer Einbauraum, in die Sensornut integrierbarer Zylinderschalter, serienmäßige Endlagendämpfung.

Viele Varianten an Kolbenstangen und Sonderausführungen: Kolbenstange: durchgehend, verstärkt für hohe Querlasten, verlängert, quadratisch, verdrehgesichert und auf Wunsch mit hohler Kolbenstange, mit Innengewinde oder Regelgewinde.

Warmfeste Dichtungen. Gleichlaufzylinder für Hubbewegungen bis 5 mm/s. Kupfer-, PTFE- und silikonfrei (für PPV-A und PPV in den Durchmessern 32 bis 80 mm). Korrosionsbeständig.

Erfüllt standardmäßig die ISO-Reinraumklasse 6. Auch lieferbar für Reinraumklasse 5!

 

DNC im Katalog

Festo Kompaktzylinder ADN

Kompaktzylinder ADN, ISO 21287

Kompaktzylinder mit Normabmessungen. Bietet mit Durchmesser von 12 bis 125 mm sogar mehr als die Norm. Flexibel im Einsatz durch individuell konfigurierbare Varianten. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 nach ISO standardmäßig. Lieferbar auch für Klasse 4.

 

ADN Im Katalog

Festo Führungseinheit DFM

Führungseinheit Typ DFM

Hohe Führungsgenauigkeit. Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Praxisorientierte kompakte Baugrößen. Mehrere Luftversorgungsmöglichkeiten. Kostensenkung durch einfache Montage und hohe Lebensdauer. Wartungsfrei dank Lebensdauerschmierung. Einsatzgebiete: Stoppen, Heben, Stoßen, Zuführen, Einpressen, Entnehmen von Teilen. Sehr hohe Aufnahme von Momenten und Querkräften. Äußerst robust.

 

DFM im Katalog

Verschraubung QS

Quickstar Steckverschraubungen QS

Einfaches und sicheres Stecken und Lösen. Mit R-, G-, und metrischem Gewinde. Variantenreich: Standard, Baugröße Mini, Metall, Edelstahl, flammhemmend. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.

 

QS im Katalog

Modulares elektrisches Terminal CPX von Festo

Modulares elektrisches Terminal Typ CPX

Offen und direkt – das Terminal CPX ist der ideale Ventilinsel-Partner für alle gängigen Feldbus-Standards.

Modulares elektrisches Terminal CPX im Katalog

 


Modulare Ventilinsel MPA1/MPA2

Modulare Ventilinsel Typ MPA1/MPA2

Die Ventilinsel MPA1/MPA2 ist modular und flexibel zugleich: Sie lässt sich leicht umbauen, erweitern und montieren.

 

Ventilinsel MPA im Katalog

Compact Performance Ventilinsel CPV/CPA

Compact Performance Ventilinsel Typ CPV/CPA

Die Compact Performance Ventilinsel CPV/CPA bietet höchste Leistungsdichte auf engstem Raum.

Ventilinsel CPV im Katalog

Ventilinsel CPA im Katalog

Ventilinsel VTSA

Ventilinsel VTSA

Modulare, multifunktionale Ventilinsel bis 32 Ventile. Bauform passend zur elektrischen Peripherie CPX. Steuerung über Vielzahl von Feldbussystemen möglich. Kanalorientierte Diagnose bis zum einzelnen Ventil. Hoher Durchfluss bis zu 1500 l/min. 3 Ventilgrößen auf einer Insel (Baubreite 18 mm, 26 mm und 42 mm). Robuste Metallausführung.

 

VTSA im Katalog

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog

Wartungsgeräte D-Reihe zur Druckluftaufbereitung von Festo

Wartungsgeräte Typ D-Reihe

Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.

 

Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".

 

Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.

 

Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".

 

Wartungsgeräte im Katalog

Festo Steuerung FEC

Steuerung IPC FEC® in Compact - oder Standardausführung

Robuster Steuerungsaufbau mit minimalem Platzbedarf. 20 oder 48 digitale Ein-/Ausgänge sowie analoge Ein- und Ausgänge. Ethernet-Schnittstelle optional. Zeitsparende Installation mit Sensor Aktor Connector SAC. Benutzerorientierte Software - programmieren „wie man spricht”.

 

FEC im Katalog

Farbsensor SOEC von Festo

Farbsensor SOEC

Äusserst kompakter Farbsensor. Optimale Abstimmung auf die Farbe des Prüfobjekts durch 5 definierbare Grenzwerte. Nur eine Weißlichtquelle, verpackt im Standardgehäuse. Neue Farben von Objekten lernt der Sensor einfach per Teach-in. 3 unabhängig voneinander Teachin-fähige Kanäle. Schaltfrequenz 500 Hz. Minimale Abmessungen: nur 50 x 50 x 17 mm

 

SOEC im Katalog

 

 

Druck- und Vakuumschalter PEN von Festo

Druck- und Vakuumschalter PEN

Pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter mit einstellbarem Schaltpunkt.

 

PEN im Katalog

 

Elektrozylinder DNCE von Festo

Elektrozylinder DNCE

Elektromechanische Linearachse mit Kolbenstange. Normlochbild nach ISO 15552. Gleit- oder Kugel-gewindetrieb. Motoranbindung axial oder parallel. Mechanische Schnittstellen weitestgehend kompatibel zum Normzylinder DNC. Umfangreiches Zubehör

 

DNCE im Katalog

Motoreneinheit MTR-DCI von Festo

Motoreneinheit MTR-DCI

Motor mit integriertem Getriebe und Positionier-Controller. Kompakte Bauform. Ansteuerung über I/O-Anschaltung, CANopen, Profibus, DeviceNet. Schutzart IP54.

 

MTR-DCI im Katalog