Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich
Normzylinder DNC nach DIN/ISO 6431
Kolbendurchmesser von 32 bis 125 mm, Hübe von 10 bis 2.000 mm. Entspricht allen gängigen internationalen Normen.
Geringer Einbauraum, in die Sensornut integrierbarer Zylinderschalter, serienmäßige Endlagendämpfung.
Viele Varianten an Kolbenstangen und Sonderaus-führungen: Kolbenstange: durchgehend, verstärkt für hohe Querlasten, verlängert, quadratisch, verdrehge-sichert und auf Wunsch mit hohler Kolbenstange, mit Innengewinde oder Regelgewinde.
Warmfeste Dichtungen. Gleichlaufzylinder für Hubbewe-gungen bis 5 mm/s. Kupfer-, PTFE- und silikonfrei (für PPV-A und PPV in den Durchmessern 32 bis 80 mm). Korrosionsbeständig.
Erfüllt standardmäßig die ISO-Reinraumklasse 6. Auch lieferbar für Reinraumklasse 5!
Kompaktzylinder ADN, ISO 21287
Kompaktzylinder mit Normabmessungen. Bietet mit Durchmesser von 12 bis 125 mm sogar mehr als die Norm. Flexibel im Einsatz durch individuell konfigurierbare Varianten. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 nach ISO standardmäßig. Lieferbar auch für Klasse 4.
Führungseinheit Typ DFM
Hohe Führungsgenauigkeit. Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Praxisorientierte kompakte Baugrößen. Mehrere Luftversorgungsmöglichkeiten. Kostensenkung durch einfache Montage und hohe Lebensdauer. Wartungsfrei dank Lebensdauerschmierung. Einsatzgebiete: Stoppen, Heben, Stoßen, Zuführen, Einpressen, Entnehmen von Teilen. Sehr hohe Aufnahme von Momenten und Querkräften. Äußerst robust.
Quickstar Steckverschraubungen QS
Einfaches und sicheres Stecken und Lösen. Mit R-, G-, und metrischem Gewinde. Variantenreich: Standard, Baugröße Mini, Metall, Edelstahl, flammhemmend. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.
Modulares elektrisches Terminal Typ CPX
Offen und direkt – das Terminal CPX ist der ideale Ventilinsel-Partner für alle gängigen Feldbus-Standards.
Modulares elektrisches Terminal CPX im Katalog
Modulare Ventilinsel Typ MPA1/MPA2
Die Ventilinsel MPA1/MPA2 ist modular und flexibel zugleich: Sie lässt sich leicht umbauen, erweitern und montieren.
Compact Performance Ventilinsel Typ CPV/CPA
Die Compact Performance Ventilinsel CPV/CPA bietet höchste Leistungsdichte auf engstem Raum.
Ventilinsel CPV im Katalog
Ventilinsel VTSA
Modulare, multifunktionale Ventilinsel bis 32 Ventile. Bauform passend zur elektrischen Peripherie CPX. Steuerung über Vielzahl von Feldbussystemen möglich. Kanalorientierte Diagnose bis zum einzelnen Ventil. Hoher Durchfluss bis zu 1500 l/min. 3 Ventilgrößen auf einer Insel (Baubreite 18 mm, 26 mm und 42 mm). Robuste Metallausführung.
Wartungsgeräte Typ D-Reihe
Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.
Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".
Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.
Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".
Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6
Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.
Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.
Wartungsgeräte im Katalog
Steuerung IPC FEC® in Compact - oder Standardausführung
Robuster Steuerungsaufbau mit minimalem Platzbedarf. 20 oder 48 digitale Ein-/Ausgänge sowie analoge Ein- und Ausgänge. Ethernet-Schnittstelle optional. Zeitsparende Installation mit Sensor Aktor Connector SAC. Benutzerorientierte Software - programmieren „wie man spricht”.
Farbsensor SOEC
Äusserst kompakter Farbsensor. Optimale Abstimmung auf die Farbe des Prüfobjekts durch 5 definierbare Grenzwerte. Nur eine Weißlichtquelle, verpackt im Standardgehäuse. Neue Farben von Objekten lernt der Sensor einfach per Teach-in. 3 unabhängig voneinander Teachin-fähige Kanäle. Schaltfrequenz 500 Hz. Minimale Abmessungen: nur 50 x 50 x 17 mm
Induktive Näherungsschalter SIE....
Ausführungen für Gleich- und Wechselstrom, Schaltausgang PNP, NPN oder Analogausgang, von 3mm Durchmesser bis M30 und Sonderbauformen. Korrosionsbeständige Ausführungen, Ausführungen mit erhöhtem Schaltabstand, Kupfer- und PTFE-frei.....
Druck- und Vakuumschalter PEN
Pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter mit einstellbarem Schaltpunkt.
Elektrozylinder DNCE
Elektromechanische Linearachse mit Kolbenstange. Normlochbild nach ISO 15552. Gleit- oder Kugel-gewindetrieb. Motoranbindung axial oder parallel. Mechanische Schnittstellen weitestgehend kompatibel zum Normzylinder DNC. Umfangreiches Zubehör
Motoreneinheit MTR-DCI
Motor mit integriertem Getriebe und Positionier-Controller. Kompakte Bauform. Ansteuerung über I/O-Anschaltung, CANopen, Profibus, DeviceNet. Schutzart IP54.
Steuerung IPC FEC® in Compact - oder Standardausführung
Robuster Steuerungsaufbau mit minimalem Platzbedarf. 20 oder 48 digitale Ein-/Ausgänge sowie analoge Ein- und Ausgänge. Ethernet-Schnittstelle optional. Zeitsparende Installation mit Sensor Aktor Connector SAC. Benutzerorientierte Software - programmieren „wie man spricht”.
Präzise, platzsparend und belastbar: Kolbenstangenloser Linearantrieb DGC
- Optimierte Einbaulänge mit integriertem Näherungsschalter
- Hohe Lebensdauer
- Schnell montiert, schnell einsatzbereit: Lasten und Vorrichtungen können direkt am Schlitten befestigt werden
- Drei Dämpfungsarten wählbar: elastisch, pneumatisch oder hydraulisch
- Baugrößen 8 ... 63 mm, Hub bis 5.000 mm. Auf Anfrage auch andere Hublängen möglich.
Wartungsgeräte Typ D-Reihe
Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.
Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".
Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.
Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".
Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6
Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.
Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.
Wartungsgeräte im Katalog
Quickstar Steckverschraubungen QS
Einfaches und sicheres Stecken und Lösen. Mit R-, G-, und metrischem Gewinde. Variantenreich: Standard, Baugröße Mini, Metall, Edelstahl, flammhemmend. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.