2141.htm

Vorteile im Detail

Minimierter Aufwand.
Maximierte Produktivität.
Einbaufertige Pneumatik entlastet Ihre Prozesse und schont Ihr Budget. Denn all-inclusive-Lösungen reduzieren Aufwand und Kosten um ein Vielfaches. Von der Beschaffung über die Logistik, Konstruktion und Dokumentation bis hin zur Montage und Inbetriebnahme - Festo bietet alles aus einer Hand: Eine Bestellung, ein Termin, ein Ansprechpartner - so einfach kann Automatisieren mit Pneumatik sein. Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen für Ihre gesamte Prozesskette:

 

Beschaffung

  • Ein Ansprechpartner
  • Ein Lieferant
  • Eine Bestellnummer
  • Lieferung einer Position
  • Ein Termin
  • Festpreis-Garantie
  • Endprodukt schneller verfügbar
  • Flexible Liefermengen abhängig von Ihrer Auftragssituation
  • Reduzierte Lagerkosten
  • Verringerter Zeitaufwand
  • Gewährleistung auf Komplettbaugruppen


Logistik

  • Lagerkosten für die Einzelteile und das Zusammenführen entfallen
  • Geringe Teilezahl auf Lager schafft Kapazitäten
  • Reduzierter Transportaufwand im Betrieb
  • Reduzierte Kosten durch nur einen Lieferanten


Konstruktion

  • Entlastung des Zeitbudgets
  • Konzentration auf Kernkompetenzen möglich
  • Keine Konstruktionskosten
  • Konstruktionsdaten als pdf- oder dxf-files
  • Schaltplanerstellung von Festo
  • Schaltpläne integrierbar in alle handelsüblichen CAD-Systeme
  • Konzipiert für individuelle Anforderungen
  • Festo plug and work
  • Weniger Schnittstellen


Dokumentation

  • Reduzierung des Aufwands für die Dokumentation


Montage und Inbetriebnahme

  • Montagegruppe zum direkten Einbau
  • Reduzierung der Montagezeit
  • Geprüfte Komplettbaugruppe
  • Keine Engpässe mehr
  • Qualitäts- und funktionsgeprüfte Einheit mit Protokoll
  • Verkürzung von Endmontage und Durchlaufzeiten
  • Auf Wunsch Anlieferung der Einbaufertigen Pneumatik in einer Wechselverpackung an die Maschine

 

Generelle Vorteile

  • Ein Ansprechpartner bei Festo für das gesamte Projekt
  • Gewährleistung auf Elemente und Funktion
  • Festo Service weltweit
  • Hotline weltweit
  • Einzigartige Erfahrung auf dem Gebiet der Einbaufertigen Pneumatik seit über 25 Jahren
  • Erhöhung der Prozesssicherheit
  • Weniger Schnittstellen
  • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit
  • Produktivitätssteigerung