2164.htm

Pick & Place Einheit

Pick und PlaceDieses Handlingsystem wird in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, u.a. in der Elektronikbranche. Insbesondere die Produktionsschritte Zuführen und Aussortieren werden mit Pick & Place-Einheiten realisiert. Dabei ist eine hohe Flexibilität in Auswahl und Systemabschätzung gefordert, um auf Wechsel in der Produktion schnell zu reagieren - ohne die Grundkomponenten komplett auszutauschen. Einbaufertige Pneumatik erfüllt alle gestellten Anforderungen. Fertige Konstruktions- unterlagen und die einfache Einbindung von dxf.-Dateien in die eigene Konstruktion reduzieren den Zeitaufwand: vom Engineering bis zur Inbetriebnahme.

 


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.