2175.htm

Positionssensoren

Positionstransmitter zur Positionabfrage von Pneumatikzylindern in einem definierten Bereich

Typ Bauform Wegmessbereich Analogausgang Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Positionstransmitter SMAT
Positionstransmitter SMAT
für T-Nut 48 ... 52 mm 0 ... 10 V
0 ... 20 mA
Stecker M8x1, 4-polig
  • Messprinzip: magnetisch
  • Betriebsspannungsbereich:15 ... 30 V DC
  • Integrierte Out-of-Range-Erkennung
  • LED-Anzeige
  • Wiederholgenauigkeit 0,1 mm
  • Zulassung: c UL us - Listed (OL), C-Tick

Positionstransmitter SMAT im Katalog