2190.htm

Druck- und Vakuumsensoren

Drucksensoren SDE und Vakuumschalter für die Kontrolle aller Druckwerte: programmierbar sowie als Baukastenprodukt

Druckschalter

Typ Druck-
bereich
[bar]
Schalt-
element-
funktion
Anzeige Befestigung Beschreibung
Druckschalter PEV/VPEV
Druckschalter PEV
1 ... 12
-1 ... +1,6
Wechsler Optional
  • Durchgangsbohrung
  • Hutschiene
  • Einschraubbar
  • Wandbefestigung
  • Fronttafeleinbau 
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • E-Wandler, PE-Wandler
  • Optionen: einstellbare Hysterese,Schaltzustandsanzeige, Skala zur Druckeinstellung
  • Zulassung: CCC

Druckschalter PEV im Katalog

Vakuumschalter VPEV im Katalog

Druckschalter SDE5
Druckschalter SDE5
0 ... -1
0 ... 2
0 ...10
Schließer
Öffner
umschaltbar
Wand-/Flächenhalter
  • Programmier- und konfigurierbarer Druckschalter für einfache Druckabfragen
  • Programmierung durch Teach-Verfahren
  • Integrierter Mikroprozessor
  • Schaltzustandsanzeige durch rundum sichtbare LED
  • Zulassung: c UL us-listed (OL), C-Tick

Druckschalter SDE5 im Katalog

Druckschalter SDE3
Druckschalter SDE3
-1 ... +10 Schließer
Öffner
umschaltbar
  • Hutschiene
  • Durchgangsbohrung
  • Fronttafeleinbau
  • Wand-/Flächenhalter
  • 5 Druckmessbereiche
  • Messung von Relativ- oder Differenzdruck oder
  • 2 unabhängigen Druckeingängen
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
  • Numerische und grafische Druckanzeige
  • Zulassung: C-Tick

Druckschalter SDE3 im Katalog

Druckschalter SDE1
Druckschalter SDE1
-1 ... +10 frei programmierbar
  • Hutschiene
  • Fronttafeleinbau
  • Wand-/Flächenhalter
  • An Wartungseinheit
  • 5 Druckmessbereiche
  • Messung von Relativ- oder Differenzdruck
  • Schaltausgänge PNP,NPN und mit analogem Strom- oder Spannungsausgang
  • Anzeige mit LCD oder Leucht-LCD
  • Zulassung: c UL us-listed (OL), C-Tick

Druckschalter SDE1 im Katalog

Drucksensor SDET
Drucksensor SDET
-1 … +1
0 … 2
0 … 6
0 … 10
0 … 16
0 … 25
0 … 50
0 … 100
analog - Wand-/Flächenhalter
  • 8 Druckmessbereiche
  • Messung von Relativdruck
  • Analogausgang 0,1 … 10 V oder 4 … 20 mA
  • Resistent gegen Wasser und Öle
  • Drucküberwachung von gasförmigen und flüssigen Medien möglich

Drucksensor SDET im Katalog

Drucksensor SPAB
Drucksensor SPAB
-1 ... +1
0 ... 10
frei programmierbar
  • Wand-/Flächenhalter
  • Fronttafeleinbau
  • Messung von Relativdruck
  • Schaltausgang PNP, NPN und Analogausgang
  • Zweigeteiltes, mehrfarbiges Display
  • Kopierfunktion
  • Einfachste Inbetriebnahme durch intuitive Bedienung
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
  • Zulassung: c UL us-listed (OL), C-Tick

Drucksensor SPAB im Katalog

 

Vakuumschalter

Typ Druckbereich
[bar]
Schaltelement-
funktion
Anzeige Befestigung Beschreibung
Luftspaltsensor SOPA
Luftspaltsensor SOPA
4 ... 7 Schließer
Öffner
umschaltbar
  • Hutschiene
  • Durchgangsbohrung
  • Wand-/Flächenhalter
  • Komfortlösung für hochpräzise Auflagenkontrolle
  • Erfassungsbereich 20 … 200 μm
  • Schaltausgänge PNP oder NPN
  • Integrierte Ausblasfunktion
  • 2-farbige LCD-Anzeige
  • Zulassung: C-Tick

Luftspaltsensor SOPA im Katalog

Vakuumschalter PEN

 

-1 ... 8 Schließer


  • Montagerahmen
  • Durchgangsbohrung
  • Pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter
  • Einstellbarer Schaltpunkt

Vakuumschalter PEN im Katalog

Standard

Optional Option