Drucksensoren SDE und Vakuumschalter für die Kontrolle aller Druckwerte: programmierbar sowie als Baukastenprodukt
2190.htm
www.festo.de
Druck- und Vakuumsensoren
Druckschalter
| Typ | Pneumatischer Anschluss |
Spannungsbereich |
Elektrischer Anschluss |
|---|---|---|---|
| Druckschalter PEV/VPEV | G1/8, G1/4, M5 |
0 ... 250 V DC/AC 0 ... 48 V DC/AC 10 ... 30 V DC |
Stecker, viereckige Bauform, Form A M8x1, 4-polig Stecker M12x1, 4-polig, runde Bauform |
| Druckschalter SDE5 |
QS-3, QS-4, QS-6 |
15 ... 30 V DC |
Kabel, 2,5 m Stecker M8x1, 3-polig |
| Druckschalter SDE3 | QS-4 | 15 ... 30 V DC |
Stecker M8x1, 4-polig, runde Bauform Kabel Kabel mit Stecker M8x1 |
| Druckschalter SDE1 |
R1/8, R1/4 G1/8 QS-4 |
15 ... 30 V DC |
Stecker M8x1, runde Bauform Stecker M12x1, runde Bauform |
|
Druckschalter SDET |
G1/4 |
14 ... 30 V DC 8 ... 30 V DC |
Stecker M12x1, 4-polig |
| Druckschalter SPAB |
Außengewinde G1/8, R1/8, NPT1/8-27 Innengewinde M5 |
12 ... 24 V DC |
Stecker M8x1, 4-polig, runde Bauform Kabel, 4-adrig |
Vakuumschalter
| Typ | Pneumatischer Anschluss |
Spannungsbereich |
Elektrischer Anschluss |
|---|---|---|---|
| Luftspaltsensor SOPA | Q6 |
15 ... 30 V DC 24 V DC |
Stecker M12x1, A-codiert |
| Vakuumschalter PEN | M5 | 12 ... 30 V DC | 3-adrig, Kabel |