|
Typ
|
Funktion
|
Pneumatische Anschlüsse
|
Betätigung
|
Durchfluss
[l/min]
|
Druck
|
Beschreibung
|
Rückschlagventil H, HA, HB

|
Rückschlag
|
M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Steckanschluss 4,6, 8, 10, 12 mm
|
-
|
140 … 5.500
|
-1 … +10
|
-
Sperrventil
-
Einschraubbar
-
Varianten: beidseitig Gewinde, beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
Rückschlagventil H, HA, HB im Katalog
|
Rückschlagventil HGL
|
Rückschlag,
entsperrbar
|
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
|
pneumatisch
|
108 … 1.600
|
0,5 … 10
|
-
Sperrventil
-
Handhilfsbetätigung
-
Einschraubbar oder mit Außengewinde
-
Anschluss Steuerluft: M5, G1/8, G1/4, G1/2, QS-4
Rückschlagventil HGL im Katalog
|
Absperrventil HE
|
2/2 bistabil
3/2 bistabil
|
G3/8, G1/2, G3/4, G1
|
manuell
|
5.200 … 12.000
|
1 … 10
|
-
Sperrventil
-
Verschiedene Befestigungsvarianten
-
Varianten: beidseitig Gewinde, beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
Absperrventil HE im Katalog
|
Handschiebeventil W
|
3/2 bistabil
|
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Steckanschluss 6, 8, 10, 12 mm
|
manuell
|
280 … 840
|
-0,95 … +10
|
-
Sperrventil
-
Leitungseinbau oder einschraubbar
-
Geeignet für Vakuum
-
Metall
Handschiebeventil W im Katalog
|
Kugelhahn QH, QHS

|
2/2 bistabil
|
G1/4 …G1/2
Steckanschluss 4, 6 mm
|
manuell
|
148 …
84.000
|
-0,95 … +30
|
-
Sperrventil
-
Leitungseinbau oder einschraubbar
-
Varianten: beidseitig Gewinde, beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
Kugelhahn QH, QHS im Katalog
|
Schnellentlüftungsventil SE, SEU

|
Schnell-
entlüftung
|
G1/8 … G1/2
|
-
|
300 … 6.480
|
0,5 … 10
|
-
Sperrventil
-
Einschraubar oder mit Durchgangsbohrung
-
Ohne/mit Schalldämpfer
Schnellentlüftungsventil SE, SEU im Katalog
|
Druckregelventil LR...
|
Differenz-
druckregler
|
M5, R1/8 … R1/2
Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
|
-
|
22 … 760
|
0,5 … 7
0,5 ... 12
|
-
Druckventil
-
Einschraubbar
-
Einsatz außerhalb der Wartungseinheit
-
Varianten: beidseitig Gewinde, beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
-
Mit/ohne Manometer
Druckregelventil LR... im Katalog
|
Drossel-Rückschlagventil GR...
|
Drosselventil
|
M3, M5, G1/8 … 3/4
Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
|
manuell
pneumatisch
|
0 … 4.300
|
0,2 … 10
|
-
Sperr-Stromventil
-
Abluft-/Zuluftdrossel
-
Polymer/Metall
-
Frei von Kupfer, PTFE und Silikon
-
Korrosionsbeständige Ausführungen
-
Varianten: beidseitig Gewinde, beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
Drossel-Rückschlagventil GR... im Katalog
|