Proportionalventile

Eine Produktlinie von Proportional-Druckregel- und Wegeventilen für ein Maximum an individuellen Lösungen und Funktionen.

Neu:

  • VPPM mit integrierter Multi-Sensor-Control und vorwählbaren Presets
  • VPPM-MPA mit umfangreichen Diagnosefunktionen via Feldbus und Ethernet
  • VPWP mit integriertem seriellen Interface für servopneumatische Positioniersysteme

 

Typ Funktion Betätigung Dicht-
prinzip
Druck
[bar]
Durchfluss
[l/min]
Beschreibung

Proportional-Druckregelventil VPPM
Proportional-Druckregelventil VPPM

 

3/2-Wege geschlossen

Kaskadenregelung(Multi-Sensor-Control)
elektrisch weich -0,02 … 10 0 … 3.300
  • Vorgesteuertes Membranregelventil
  • Rückstellart: mechanische Feder
  • Inline- oder Anschlussplattenventil
  • Batteriemontage
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
  • Anzeige: LED oder LCD

Proportional-Druckregelventil VPPM im Katalog

Mehr über VPPM 

Proportional-Druckregelventil VPPM-MPA

Proportional-Druckregelventil VPPM-MPA
3/2-Wege geschlossen

Kaskadenregelung (Multi-Sensor-Control)
elektrisch weich 0 ... 2
0 ... 6
0 ... 10
2 bar: mind. 380
6 bar: mind. 900
10 bar: mind. 1.400
  • Proportionaltechnik am Feldbus
  • Druckzonen variabel und sequentiell schaltbar
  • Druck messen und regeln über Feldbus

Mehr über VPPM-MPA

Proportional-Druckregelventil VPPE
Proportional-Druckregelventil VPPE

3-Wege
geschlossen
elektrisch weich 0,15 … 6 0 … 1.000
  • Vorgesteuertes Kolbenregelventil
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
  • Sonderabgleich auf individuellen Druckbereich
  • Sollwerteingabe als Spannung
  • Sollwertmodul optional

Proportional-Druckregelventil VPPE im Katalog

Mehr über VPPE

Proportional-Druckregelventil MPPE, MPPES
Proportional-Druckregelventil MPPE

3-Wege
geschlossen
elektrisch weich 0 … 10 0 … 8.000
  • Vorgesteuertes Kolbenregelventil
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
  • Sonderabgleich auf individuellen Druckbereich
  • Sollwerteingabe als Spannung oder Strom
  • Sollwertmodul optional

Proportional-Druckregelventil MPPE, MPPES im Katalog