Proportionalventile

Eine Produktlinie von Proportional-Druckregel- und Wegeventilen für ein Maximum an individuellen Lösungen und Funktionen.

Neu:

  • VPPM mit integrierter Multi-Sensor-Control und vorwählbaren Presets
  • VPPM-MPA mit umfangreichen Diagnosefunktionen via Feldbus und Ethernet
  • VPWP mit integriertem seriellen Interface für servopneumatische Positioniersysteme

 

Einzigartig: Kaskadenregelung mit integrierter Multi-Sensor-Control

Nur die Proportionalventile VPPM von Festo verfügen über diese intelligente Regelungstechnologie mit integrierten Sensoren. Multi-Sensor-Control basiert auf dem überlegenen Prinzip der Kaskadenregelung. Dabei werden im Gegensatz zu herkömmlichen, direkt wirkenden Regelungen mehrere Regelkreise ineinander verschachtelt. Die Gesamtregelstrecke untergliedert sich dadurch in kleinere, aufgabenspezifisch besser regelbare Teilstrecken. Entscheidender Effekt: Zusätzlich zum Ausgangsdruck wird auch der Membrandruck im Ventil überwacht. 

Gemeinsam beobachtet und ausgewertet führt dies zu einem äußerst stabilen und präzisen Regelverhalten - auch bei anspruchsvollen Anwendungen.

 Konventioneller Regelkreis

 

Aufbau eines Regelkreises

Regelkreis mit Multi-Sensor-Control: Kaskadenregelung

Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung)

Der zweistufige Regelkreis sorgt für ein stabiles Regelverhalten ohne Überschwingungen.

Hinter der Multi-Sensor-Control steckt eine Kaskadenregelung. Dabei werden mehrere Regelkreise ineinander geschachtelt und die Gesamtregelstrecke wird in kleinere, besser regelbare Teilstrecken untergliedert. Im Vergleich zu einem direkt wirkenden Regler erhöht sich dadurch die Regelgenauigkeit um ein Vielfaches.

 

Vorteile:

  • Bessere Regelgenauigkeit und Dynamik
  • Optimales Kleinsignalverhalten
  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten
  • Temperaturkompensiert - kein Wegdriften der Drücke bei Temperaturwechsel

 

Arbeitsdruckverlauf

Druck (bar) / Zeit (s)

Solldruck  
Arbeitsdruckverlauf "Einfachregler"  
Arbeitsdruckverlauf "Kaskadenregler"