Proportionalventile

Eine Produktlinie von Proportional-Druckregel- und Wegeventilen für ein Maximum an individuellen Lösungen und Funktionen.

Neu:

  • VPPM mit integrierter Multi-Sensor-Control und vorwählbaren Presets
  • VPPM-MPA mit umfangreichen Diagnosefunktionen via Feldbus und Ethernet
  • VPWP mit integriertem seriellen Interface für servopneumatische Positioniersysteme

 

Typ Funktion Betätigung Dicht-
prinzip
Druck
[bar]
Durchfluss
[l/min]
Beschreibung

Proportional-Wegeventil VPWP
Proportional-Wegeventil VPWP

5/3-Wege
Kaskadenregelung
(Multi-Sensor-Control)
elektrisch hart 0 ... 10 350 ... 1.400
  • Wege- und Geschwindigkeitsregelung in der Servopneumatik

 VPWP im Katalog

Proportional-Wegeventil MPYE
Proportional-Wegeventil MPYE

5/3-Wege geschlossen elektrisch hart 0 … 10 100 … 2.000
  • Kolbenschieberventil
  • Rückstellart: magnetische Feder
  • Elektronische Drossel
  • Sollwerteingabe als Spannung oder Strom
  • Sollwertmodul optional

Proportional-Wegeventil MPYE im Katalog