2356.htm

CMXR Robotiksteuerung

CMXR Robotiksteuerung

Robotiksteuerung für Bahnapplikationen mit bis zu 6 Freiheitsgraden und kürzeste Verfahrzeiten

Ihre Vorteile:

  • Komplette Motion-Control-Lösung mit bis zu 6 Freiheitsgraden für 3 Haupt- und 3 Nebenachsen: einfach projektiert und implementiert
  • Steuerung einfacher und komplexer Kinematiken: freie Bahnsteuerung in 3D
  • Integrierte Robotikfunktionen wie Überschleifen von Positionen: kürzeste Verfahr- und Zykluszeiten für optimale Prozesse und höhere Produktivität
  • Kurzes Engineering und abgestimmte Schnittstellen zu übergeordneten Systemen: schnelle Inbetriebnahme

 

 

 

 

Handbediengerät CDSA: Teach-in mit Klartext-Makro-Sprache für Bahnprogrammierung

 

Zielapplikationen:

  • Systemlösungen mit kartesischer oder Tripod-Kinematik
  • Handhabungstechnik
  • Applikationen wie z.B. beim Umsetzen, Sortieren, Palettieren

 

Integration

  • SPS-Schnittstelle mit E/A
  • SPS-Schnittstelle über Profibus
  • Antriebe: Antriebsschnittstelle zu Servo- und Schrittmotorcontrollern von Festo
  • Ventilinseln: eingebundene Treiber für Ventilinseln von Festo, z.B. CPV
  • Erweiterung von Kinematiken mit einer Front-End-Mechanik, die auch vom Kunden stammen kann

 

Programmierung

  • Textbasierte Makrosprache, leicht erlernbar
  • Zahlreiche Programmmakros (z.B. Positionen, Dynamik und E/A-Verarbeitung)
  • Logische Verzweigungen möglich
  • Verwendung von Variablen
  • Übersichtliche Verwaltung der Programme in Projekten
  • Online Programmierung mit dem Handterminal, unterstützt durch ein grafisches Dialogsystem
  • Online Änderungen am Programm möglich
  • Nach Unterbrechung, Fortsetzung des Programms an einem gewünschten Programmsatz möglich
  • Die zuletzt angewandten Makros werden über Funktionstasten bereitgestellt.
  • Schnelles Programmieren durch Teachen und Einfügen eines Positionsbefehles mit nur einem Tastendruck

 

Produktspektrum

  • Zentralbaugruppe mit Schnittstellen: 2 x CAN und Ethernet
  • Digitale Eingangsbaugruppe mit 16 Eingängen
  • Digitale Ausgangsbaugruppe mit 14 Ausgängen, 2 A belastbar
  • Digitale Mischbaugruppe mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen, Ausgänge mit 2 A belastbar
  • Analoge Baugruppe mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen, ±10 V
  • Analoge Baugruppe mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
  • Encoderbaugruppe mit 2 Encodereingängen, 5 V oder 24 V Signale
  • Profibus DPV0 Slave Baugruppe
  • Handbediengerät mit Touchscreen, Not-Aus- und Zustimmtastern
  • Fertig konfektioniertes Kabel für Handbediengerät (Längen 5 m, 10 m, 15 m)
  • Wandhalter für Handbediengerät inkl. Kabelhalterung