2357.htm

MTR-DCI Intelligenter Stellmotor mit DeviceNet

Kompakter und innovativer Stellmotor mit integriertem Controller, Motor und Getriebe

Installation direkt in der Anwendung - ohne Schaltschrank dank IP54

Ihre Vorteile:

  • Alles in einer Einheit: Motor, Getriebe, Positioniercontroller und Leistungselektronik im Gehäuse integriert
  • Sicher: integrierte Leistungselektronik bietet maximale elektromagnetische Verträglichkeit
  • Inbetriebnahme: einfach über Display oder FCT (Festo Configuration Tool) am PC
  • Dezentraler Einsatz direkt im Feld für mehr Platz im Schaltschrank

 

Produktdaten
Baugröße 32, 42, 52, 62
Drehmoment [Nm] 0,15 ... 11,66
Spannung [V DC] 24, 48
Schutzart IP54
Schnittstellen I/O
Profibus oder CANopen, DeviceNet
Integriertes Display Variable Schriftgrößen
Diagnose-Informationen
Text drehbar
Bedientasen Menüwahl
Editieren Zielposition
Teach-Positionen
Manuelles Bewegen