Frei positionierbar zum dynamischen und flexiblen Drehen für Massen bis 15 kg
Front-End-Einsatz als Drehmodul mit beliebigen Drehwinkeln >360° oder als stationärer NC-gesteuerter Drehtisch
Ihre Vorteile:
- Positionserkennung/Referenzschalter mit induktiven Sensoren vom Typ SIEN-M8
- Definition von Sperrbereichen mit Abfragemodul
- Großer Hohlwellendurchmesser zur Durchführung von Energie
- Freie Definition des Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsprofils beim Drehen: schont die Mechanik beim Anfahren der Endposition und minimiert Schwingungen im System
- Schneller und flexibler installiert: Anbauschnittstellen an allen Seiten
- Reduzierte Last an bewegten Einheiten durch kompaktes Design und Einsatz von Aluminium
- Minimierter Aufwand in Projektierung und Konstruktion: Kompatibel zum DGE und DGC im mechatronischen Mehrachsbaukasten von Festo und standardisierte Adapter und Schnittstellen verbinden das Modul mit Linearachsen und Greifern
| ERMB-20 | ERMB-25 | ERMB-32 | |
|---|---|---|---|
| Max. Abtriebsdrehmoment [Nm] | 3,15 | 8,8 | 25,5 |
| Getriebeübersetzung [i] | 4,5:1 | 4:1 | 3:1 |
| Max. Abtriebsdrehzahl [U/min] | 300 | ||
| Drehwinkel [°] | endlos | ||
| Flanschbelastung | |||
| Zulässige max. dynam. Radialkraft [N] | 170 | 260 | 500 |
| Zulässige max. stat. Radialkraft [N] | 1.200 | 1.500 | 1.750 |
| Wiederholgenauigkeit | |||
| mit Servomotoren Typ EMMS-AS [°] | max. +/- 0,03 | ||
| mit Schrittmotoren EMMS-ST und MTR-DCI | max. +/- 0,08 | ||
| mit Stellmotor MTR-DCI | max. +/- 0,05 | ||
Passende Motoren und Motorcontroller:
- Servomotoren EMMS-AS mit Motorcontroller CMMP-AS oder CMMA-AS
- Servolite Motor EMMS-ST mit Motorcontroller CMMS-ST
- Innovativer Stellmotor mit integrierter Leistungselektronik und Steuerung MTR-DCI
Zielapplikationen:
- Allgemeiner und Spezial-Maschinenbau, Elektronikindustrie, Handhabungtechnik
- Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
- Handling in Verbindung mit Greifer- und Vakuumtechnik
- Drehen, schwenken, orientieren von Werkstücken