Präzise und kompakte Spindelachsen mit Kugelumlaufführung oder mit innovativer Kugelkette
Bewährtes Prinzip für Präzision und gute Laufeigenschaften
Ihre Vorteile:
- Innovative Kugelkette EGSP: ruhig und geräuscharm - längere Lebensdauer und längere Serviceintervalle
- Präzision in der Wiederholgenauigkeit
- Kompakt bei hoher mechanischer Steifigkeit
| Typ | EGSK | EGSP |
|---|---|---|
| Achse |
Elektrische Linearachse mit Spindelantrieb und Kugelumlaufführung |
Elektrische Linearachse mit Spindelantrieb und Kugelkette |
| Baugröße | 15 / 20 / 26 / 33 / 46 | 20 / 26 / 33 / 46 |
| Hub [mm] | 25 ... 800 | 25 ... 800 |
|
Momente My/Mz [Nm] |
12 ... 547 | 38 ... 579 |
|
Momente Mx [Nm] |
38 ... 1.400 | 98 ... 1.390 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,33 ... 1,05 | 0,6 ... 2 |
| Positioniergenauigkeit [µm] | 3 / 5 / 10 | 3 / 5 / 10 |
Passende Motoren und Motor-Controller:
Servo-Motoren EMMS-AS mit Motor-Controller CMMP-AS oder CMMA-AS
ServoLite Motor EMMS-ST mit Motor-Controller CMMS-ST