2360.htm

EGSA Auslegerachse mit Spindel

EGSA Auslegerachse mit Spindel

Dynamik, Schnelligkeit und Präzision für reduzierte Taktzeiten

Lebensdauer bis zu 20 Mio. Zyklen

Ihre Vorteile:

  • Leistungsfähig: hohe Maschinenverfügbarkeit bei hohem Ausstoß
  • Flexibel: Fremdmotoren und Controller können verwendet werden - Antriebsstandards beim Kunden können einfach adaptiert werden
  • Einfach in den Mehrachsbaukasten integrierbar: schnelle und kostengünstige Projektierung
  • Alles aus einer Hand: Die Portalachsen werden mit den Motoren und Steuerungen als Lösungspaket über die Systemtechnik angeboten.

 

 

Produktdaten
Baugröße (Antriebsbreite) [mm] 50 60
Hübe [mm] 100 100, 200 300
Max. Geschwindigkeit [m/s] 1 1,5 1
Max. Beschleunigung bei max. Nutzlast [m/s²] 15
Max. Beschleunigung mit 30% der max. Nutzlast [m/s²] 25
Max. Vorschubkraft (Axialkraft) [N] 100 200
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,01
Nutzlast [kg] 3 6

 

Passende Motoren und Motor-Controller:

Servo-Motoren EMMS-AS mit Motor-Controller CMMP-AS oder CMMA-AS

ServoLite Motor EMMS-ST mit Motor-Controller CMMS-ST

 

Zielapplikationen:

  • Pick & Place, Portalanwendungen
  • Dynamischer, geführter, geregelter Pusher
  • Montagetechnik beim Fügen, Einsetzen
  • Verpacken, palettieren, sortieren, gruppieren