Dynamik, Schnelligkeit und Präzision für reduzierte Taktzeiten
Lebensdauer bis zu 20 Mio. Zyklen
Ihre Vorteile:
- Leistungsfähig: hohe Maschinenverfügbarkeit bei hohem Ausstoß
- Flexibel: Fremdmotoren und Controller können verwendet werden - Antriebsstandards beim Kunden können einfach adaptiert werden
- Einfach in den Mehrachsbaukasten integrierbar: schnelle und kostengünstige Projektierung
- Alles aus einer Hand: Die Portalachsen werden mit den Motoren und Steuerungen als Lösungspaket über die Systemtechnik angeboten.
| Produktdaten | |||
|---|---|---|---|
| Baugröße (Antriebsbreite) [mm] | 50 | 60 | |
| Hübe [mm] | 100 | 100, 200 | 300 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 1 | 1,5 | 1 |
| Max. Beschleunigung bei max. Nutzlast [m/s²] | 15 | ||
| Max. Beschleunigung mit 30% der max. Nutzlast [m/s²] | 25 | ||
| Max. Vorschubkraft (Axialkraft) [N] | 100 | 200 | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,01 | ||
| Nutzlast [kg] | 3 | 6 | |
Passende Motoren und Motor-Controller:
Servo-Motoren EMMS-AS mit Motor-Controller CMMP-AS oder CMMA-AS
ServoLite Motor EMMS-ST mit Motor-Controller CMMS-ST
Zielapplikationen:
- Pick & Place, Portalanwendungen
- Dynamischer, geführter, geregelter Pusher
- Montagetechnik beim Fügen, Einsetzen
- Verpacken, palettieren, sortieren, gruppieren