2361.htm

DGSL Pneumatischer Minischlitten

DGSL Pneumatischer Minischlitten

Pneumatische Schlittenbaureihe von Mini bis Maxi mit 8 Baugrößen und Hublängen bis 200 mm

Ihre Vorteile:

  • 4reihige Kugel-Käfig-Führung: Linearität und Parallelität im 1/100-mm-Bereich
  • Breite und steife Führung für hohe Prozesssicherheit, reduzierte Größe für weniger Einbauraum - leichter, kostengünstiger
  • Metallischer Anschlag mit elastischer Dämpfung: optimale Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm
  • Funktionalität nach Wunsch im Baukasten: Klemmeinheit, Endlagenverriegelung und Stoßdämpfer
  • Optional: Sensoren integrierbar
  • Abgestimmte, einheitliche Schnittstellen für den mechatronischen Mehrachsbaukasten

 

Produktanimation DGSL

 

Reddot 2007
 
Technische Eckdaten
Baugröße 4 ... 25
Hublänge [mm] 10 ... 200
Kraft [N] 17 ... 483
Positionserkennung für Näherungsschalter
Dämpfung P: elastische Dämpfung, ohne metallische Endlage, beidseitig
P1: elastische Dämpfung, mit metallischer Endlage, beidseitig, einstellbar
Y3: mit progressivem Stoßdämpfer
Wiederholgenauigkeit [mm] P1/Y3: ±0,01
P: 0,3
Endlage [mm] metallisch: ± 0,01
Gummi: ca. 0,3
Linearität (Hub 50 mm) [mm] 0,02
Parallelität (Hub 50 mm) [mm] 0,04
Führung Kugel-Käfig-Führung
Einbaulage beliebig
Betriebsmedium Druckluft getrocknet, geölt oder ungeölt
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Umgebungstemperatur [°C] 0 ... +60

Zielapplikationen:

  • Elektroindustrie, Allgemeiner und Spezialmaschinenbau, Handhabungstechnik im weitesten Sinne
  • Präzises Schieben, Aufnehmen und Einsetzen
  • Kleinbauende und geführte Bewegungen

 

Lösungskompetenz von Festo passend im mechatronischen Mehrachsbaukasten systematisch aufeinander abgestimmt, mit einheitlichen Schnittstellen.