2362.htm

HSW-AE Elektrisches Handlingmodul

HSW-AE Elektrisches Handlingmodul

Einbaufertige Pick & Place-Komplettlösung setzt Kleinteile im 90° Winkel um

Mit zusätzlichem Linearhub in beiden Endlagen

Ihre Vorteile:

  • Bis zu 100 Teile pro Minute und eine Taktzeit unter 1s
  • Optimale Anpassung an die Applikation durch unabhängige Feineinstellung der beiden Linearhübe
  • Einfache Anpassung an die Neigung von Linearförderern mit einstellbarem Winkel
  • Adaption an Greifer und Schwenkantriebe über bestehende Adapterplatten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm durch Stoßdämpfer mit metallischem Anschlag bei geringer Geräuschentwicklung
  • Als Komplettlösung mit Motorcontroller und integriertem Getriebe direkt in die Applikation integrierbar

 

Produktanimation HSW


Technische Daten HSW-10 HSW-12 HSW-16
Y-/Z-Hub 90/90 142/142 175/175
Schwenkwinkel [°] 90 ±10
Linearhub [mm] 15 25 35
Hub-Feineinstellung [mm] 6 10 15
Minimale Taktzeit [s] 0,6 0,8 1,0
Typ. Werkstückmassen [g] < 100
Wiederholgenauigkeit [mm] < ±0,02
Einbaulage senkrecht, nach unten arbeitend
senkrecht, nach oben arbeitend
waagerecht, zum Übergeben von Bauteilen