2363.htm

DFST Stopperzylinder

Neue Stopperzylinder mit Dämpfung für hohe Belastungen

3-fache Belastung gegenüber dem Vorgänger STAF-…-P-A-K

Ihre Vorteile:

  • Kipphebelrastfunktion zur groben Werkstückträger-Positionierung
  • Deaktivierung der Stopperfunktion für „freies Überfahren“
  • Einstellbare Dämpfung für sanftes und vibrationsfreies Stoppen von Lasten ab 1kg
  • Stoßdämpfer funktionieren ohne Mindestlast: nur 1 Baugröße in der Anlage für volle und leere Werkstückträger nötig
  • Servicefreundlich: Stoßdämpferaustausch ohne Demontage des Stopperzylinders möglich

 

Produktdaten
Hub [mm] 30, 40
Dämpfung einstellbar von ca. 10 kg bis max. Belastbarkeit
Max. Belastbarkeit bei Reibbeiwert μ=0,1 [kg] 400 ... 800
Max. Fördergeschwindigkeit [m/min] ca. 40
Ausrichtung Kipphebel 90, 180, 270° schwenkbar
Positionserkennung Kolben mit Näherungsschalter
Positionserkennung Kippschalter mit induktivem Sensor
Verdrehsicherung mit Führungsstange
Luftanschlüsse seitlich: im Flansch
von unten: im Profil
Betriebsarten einfach oder doppelt wirkend mit/ohne Feder
mit/ohne Kipphebel-Rastmechanismus