2365.htm

DHTG Pneumatischer Rundschalttisch

DHTG Pneumatischer Rundschalttisch

Höchste Belastbarkeit, Präzision und Wirtschaftlichkeit bei kompakter Bauweise und einfacher Bedienung

Konzipiert für Teilautomaten, Bestückungspuffer, Schwenkaufgaben und Vereinzelungsaufgaben

Ihre Vorteile:

  • Flexibel: Umstellung auf Links-/Rechtslauf oder Pendelbetrieb sowie einfache, nachträgliche Umstellung auf eine andere Teilung
  • Alle Anschlüsse und Einstellmöglichkeiten auf einer Seite
  • Robuste, überlastgeschützte Mechanik
  • Flach und kompakt bauend für minimalen Platzbedarf und optimale Einbauverhältnisse
  • Integrierte Positionsabfrage mit induktivem Sensor
  • Kostengünstiger als vergleichbare elektrische Lösungen

 

Produktanimation DHTG

 

  DHTG-65 DHTG-90 DHTG-140 DHTG220
Tellerdurchmesser [mm] 65 90 140 220
Teilungen 2, 4, 6, 8, 12, 24 4, 6, 8, 12, 24
Wiederholgenauigkeit [°] < 0,03
Max. Planparallelität [mm] < 0,04
Max. Schaltfrequenz [1/min] 20 ... 200
Tellerausführung drehender Aufspannteller mit Mittenbohrung und zusätzlich stehender Teller
Mittelbohrungs-
durchmesser [mm]
5 10 20 58
Theoret. Drehmoment
bei 6 bar [Nm]
2 3,2 15,9 56