600% mehr Durchfluss? Neue Baugröße MS9 mit 1" Anschlussgröße komplettiert die Wartungsgeräte der MS-Reihe
Baugröße MS9 mit Fein- (LFM-B), Feinst- (LFM-A) und Aktivkohlefilter (LFX)
Ihre Vorteile:
- Noch effizientere Druckluftaufbereitung - Mischung der Baugrößen optimiert die Durchflussleistung kostengünstig: z.B. 600% mehr Durchfluss bei MS9-LFM im Vergleich zu MS6-LFM
- Erhöhte Durchflussleistung: Größen-/Rotations-Adaptionen AMV/RMV für die Verbindung von MS9 auf die nächstkleinere Baugröße MS6
- Reduzierte Kosten und minimierter Bauraum: Einsatz von MS6 und nur im Filterbereich MS9
| Produktdaten | |
|---|---|
| Rastermaß [mm] | 90 |
| Zulässiger Primärdruck [bar] | max. 20 |
| Arbeitstemperatur [°C] | -10 ... +60 |
| Gehäusewerkstoff | Aluminiumdruckguss |
| Anschlussgrößen | G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 |