Erleichterter Einbau: Sender und Empfänger sind im selben Gehäuse
Ihre Vorteile:
- Keine Einsatzrestriktionen: Gehäuse aus Metall (SOOF-M) oder verstärktem Polycarbonat (SOOF-P) in IP67
- Justierung per Potentiometer oder Teach-in
- Ausgangsfunktion zwischen Schließer und Öffner umschaltbar
- Höhere Anwendungssicherheit: hohe Toleranz gegenüber Umgebungslicht
- Präzise: hohe Auflösung und Wiederholbarkeit kombiniert mit geringer Hysterese
SOOF-P bietet zusätzlich:
- Plakative Zustandsanzeige dank sichtbarer LEDs von allen Seiten
- Erleichtertes Einrichten durch dynamisches Teach-in
- Erweiterte Einbauoptionen: Montagehülsen an der Rückseite oder am Schwalbenschwanz
| Produktdaten | |
|---|---|
| Elektrischer Anschluss | Stecker M8x1 3-polig |
| Schaltelementfunktion | umschaltbar |
| Betriebsspannungsbereich [V] | 10 ... 30 DC |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20 ... +70 |
| Schutzart | IP67 |
| Lichtart | rot |
| Gabelweite [mm] | 30 ... 120 |
| Schaltausgang | PNP, NPN |
| Max. Ausgangsstrom [mA] | 100, 200 |
| Max. Schaltfrequenz [Hz] | 2.000, 4.000 |
| Min. Objektdurchmesser [mm] | 0,2 ... 2 |