2376.htm

SPAB Kompakt-Drucksensor

SPAB Kompakt-Drucksensor

Knappe Einbau- und Inbetriebnahmezeiten durch kleines Format von 30 x 30 mm

Ihre Vorteile:

  • Viele Konfigurationsmöglichkeiten
  • Klare Menüführung
  • Einfache Datenübertragung auf weitere Drucksensoren SPAB

 

Bauart ...-B2-... ...-P10-...
Druckmessungsbereich [bar] -1 ... +1 0 ... 10
Messgröße Relativdruck
Pneumatische Anschlüsse M5 innen, G1/8 außen
M5 innen, RPT 1/8 außen
M5 innen, NPT 1/8 außen
Anzeigeart 3-farbiges LCD-Display
Genauigkeit FS [%] 2
Schutzart IP40