Ventilinseln nach ISO 15407-1, 15407-2 und ISO 5599-2 für Normventile, mit vielseitigen Ventilfunktionen und als Plug-in oder Einzelanschluss
Norm-Ventilinseln
Weiterführende Informationen
| Typ | Ausführung | Schutzart | Anzahl Ventilplätze |
Durchfluss [l/min] |
Installation (Feldbus) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral | Dezentral | Vor-Ort | Hybrid | |||||
Typ 16 Ventilblock VTIA![]() Typ 16 Ventilblock VTIA im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 16 | 400 ... 1.000 | - | - | - | - |
Typ 44 VTSA![]() Typ 44 VTSA im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 32 | 400 ... 1.500 | + | - | + (ASI) |
+ |
+ Standard, d.h. immer vorhanden
- Nicht möglich