Robuste und modulare Ventilinseln als kompakte oder modulare Anschlussplatte für alle Standardaufgaben
Universelle Ventilinseln
| Typ | Ausführung | Schutzart | Anzahl Ventilplätze |
Durchfluss [l/min] |
Installation (Feldbus) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral | Dezentral | Vor-Ort | Hybrid | |||||
|
Typ 26 VTUG |
Anschlussplatte | IP40, IP65 | 16 | 100, 220, 380, 750 | - | - | + | - |
|
Typ 23 VTUB-12 |
Anschlussplatte | IP65 | 2 ... 35 | 400 | - | - | + | - |
|
Typ 45 VTSA-F
|
Anschlussplatte modular |
IP65 | 32 | 700 ... 1.400 | + | - | + (ASI) | |
Typ 32/33 MPA![]() Typ 32/33 MPA im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 64 | 360 ... 700 | + | + | + | + |
|
Typ 34 MPA-L |
Einzel-anschlussplatten | IP40, IP65 | 32 | bis 360 | + | - | + | - |
Typ 03 VIMP-/VIFB-03, Midi, Maxi![]() Typ 03 VIMP-/VIFB-03, Midi, Maxi im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 26 | 500, 1.250 | + | - | - | - |
Typ 12 CPA Compact Performance![]() Typ 12 CPA Compact Performance im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 22 | 300, 600 | + | + | + | + |
Typ 10 CPV Compact Performance![]() Typ 10 CPV Compact Performance im Katalog |
Vollplatte | IP65 | 8 | 400 800 1.600 |
- | + | + | - |
Typ 80 CPV-SC Smart Cubic![]() Typ 80 CPV-SC Smart Cubic im Katalog |
Vollplatte | IP40 | 16 | 170 | - | + | + | - |
Typ 82 CPA-SC![]() Typ 82 CPA-SC im Katalog |
Anschlussplatte | IP40 | 24 | 180 | - | - | + | - |
Typ 24 VTUB![]() Typ 24 VTUB im Katalog |
Anschlussplatte | IP65 | 12 | 200 ... 1.000 | - | - | + | - |
Typ 02 VIMP/IIMP-02, VIFB/IIFB-02![]() Typ 02 VIMP/IIMP-02, VIFB/IIFB-02 im Katalog |
Anschlussplatte | IP65 | 16 | 750 ... 1.600 | + | - | - | - |
+ Standard, d.h. immer vorhanden
- Nicht möglich