Robuste und modulare Ventilinseln als kompakte oder modulare Anschlussplatte für alle Standardaufgaben
2384.htm
www.festo.de
Universelle Ventilinseln
| Typ | Ausführung | Schutzart |
Anzahl Ventilplätze |
Durchfluss [l/min] |
Installation (Feldbus) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral | Dezentral | Vor-Ort | Hybrid | |||||
|
Typ 45 VTSA-F |
Anschlussplatte modular |
IP 65 | 32 | 700 ... 1.400 | - | - |
- (ASI) |
- |
Typ 32/33 MPA![]() Typ 32/33 MPA im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 64 | 360 ... 700 |
|
|
|
|
Typ 03 VIMP-/VIFB-03, Midi, Maxi![]() Typ 03 VIMP-/VIFB-03, Midi, Maxi im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 26 | 500, 1.250 |
|
- | - | - |
Typ 12 CPA Compact Performance![]() Typ 12 CPA Compact Performance im Katalog |
Anschlussplatte modular |
IP65 | 22 | 300, 600 |
|
|
|
|
Typ 10 CPV Compact Performance![]() Typ 10 CPV Compact Performance im Katalog |
Vollplatte | IP65 | 8 |
400 800 1.600 |
- |
|
|
- |
Typ 80 CPV-SC Smart Cubic![]() Typ 80 CPV-SC Smart Cubic im Katalog |
Vollplatte | IP40 | 16 | 170 | - |
|
|
- |
Typ 82 CPA-SC![]() Typ 82 CPA-SC im Katalog |
Anschlussplatte | IP40 | 24 | 180 | - | - |
|
- |
Typ 24 VTUB![]() Typ 24 VTUB im Katalog |
Anschlussplatte | IP65 | 12 | 200 ... 1.000 | - | - | - | - |
Typ 02 VIMP/IIMP-02, VIFB/IIFB-02![]() Typ 02 VIMP/IIMP-02, VIFB/IIFB-02 im Katalog |
Anschlussplatte | IP65 | 16 | 750 ... 1.600 |
|
- | - | - |







