Robuste und modulare Ventilinseln als kompakte oder modulare Anschlussplatte für alle Standardaufgaben
2384.htm
www.festo.de
Universelle Ventilinseln
| Typ | Elektrische Anschlüsse |
Max. E/A digital (analog) |
Elektrische Peripherie |
Temp. Eingänge |
Diagnose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einzeln/ Multipol |
Feldbus/ Ethernet |
Vor- verarbeitung |
DE | DA | AE | AA | ||||||
| Typ 45 VTSA-F | / | / | mit CPX-FEC |
72/104 (12 Kanäle) |
4, 8, 16 | 4, 8 | 2, 4 | 2, 4 | 4 |
|
||
| Typ 32/33 MPA, MPA-F |
-/ |
/ | mit CPX |
72/128 (32/18) |
4, 8, 16 | 4, 8 | 2, 4 | 2, 4 | 4 |
|
||
| Typ 03 VIMP-/VIFB-03, Midi, Maxi | -/ | / | 92/74 | 4, 8, 16 | 4 | 1, 3 | 1 | - |
|
|||
| Typ 10 CPV Compact Performance | / | / | mit CPX-FEC | 16/32 | 8, 16 | 4, 8 | - | - | - |
|
||
| Typ 12 CPA Compact Performance | / | /- | mit CPX-FEC | 8/8 | 4, 8 | 4, 8 | 2, 4 | 2, 4 | 4 |
|
||
| Typ 80 CPV-SC Smart Cubic | -/ | /- | - | 16/32 | 8, 16 | 4, 8 | - | - | - |
|
||
| Typ 82 CPA-SC |
-/ |
/- | - | 16/48 | 8, 16 | 4, 8 | - | - | - |
|
||
| Typ 24 VTUB | / | - | - | -/24 | - | - | - | - | - |
|
||
| Typ 02 VIMP/IIMP-02, VIFB/IIFB-02 |
-/ |
/- | - | 32/32 | - | - | - | - | - |
|
||