Robuste und modulare Ventilinseln als kompakte oder modulare Anschlussplatte für alle Standardaufgaben
2384.htm
www.festo.de
Universelle Ventilinseln
| Typ |
Druckbereich [bar] |
Druckzonen | Ventilfunktionen | Höhenverkettung |
Größenmix Ventile |
Funktions- integration |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ 45 VTSA-F |
-0,9 ... 10 | 16 |
2x 3/2 offen/geschlossen monostabil 2x 3/2 geschlossen monostabil 2x 3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/2 bistabil-dominierend 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
|
2 Größen |
|
| Typ 32/33 MPA/MPA-F | -0,9 ... 10 | 8, 64 mit X-Ventil |
2/2 geschlossen monostabil 3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil 2x 3/2 offen/geschlossen monostabil 2x 3/2 geschlossen monostabil 2x 3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
|
2 Größen |
|
| Typ 03 VIMP-/VIFB-03, Midi, Maxi | -0,9 ... 10 | 8 |
5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
|
2 Größen | - |
| Typ 10 CPV Compact Performance | -0,9 ... 10 | 2 |
2x 2/2 geschlossen monostabil 2x 2/2 offen/geschlossen monostabil 2x 3/2 offen/geschlossen monostabil 2x 3/2 geschlossen monostabil 2x 3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 geschlossen |
|
- |
|
| Typ 12 CPA Compact Performance | -0,9 ... 10 | 4 |
2x 3/2 offen/geschlossen monostabil 2x 3/2 geschlossen monostabil 2x 3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
- | - | - |
| Typ 80 CPV-SC Smart Cubic | -0,9 ... 7 | 8 |
2/2 geschlossen monostabil 3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil |
- | - | - |
|
Typ 82 CPA-SC |
-0,9 ... 10 | 2 (24 mit X-Ventil) |
2x 2/2 offen/geschlossen monostabil 3/2 geschlossen monostabil 2x 3/2 geschlossen monostabil 2x 3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
- | - | - |
| Typ 24 VTUB | -0,9 ... 8 | 2 |
3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil 4/2 bistabil 4/2 monostabil |
- | - | - |
| Typ 02 VIMP/IIMP-02, VIFB/IIFB-02 | -0,9 ... 10 | 2 |
5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen |
- | - | Relaisausgänge |