2408.htm

Induktive Sensoren

Induktive Sensoren SIEH, SEIN, SIEF, SIEA, SIES: auch in korrosionsbeständigen und schweißfeldfesten Ausführungen

 

Typ Baugröße Schaltausgang Schaltelement-
funktion
Spannung Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Näherungsschalter
SIEN

Näherungsschalter SIEN
Ø 4 mm
M5
Ø 6,5 mm
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
PNP
NPN
Schließer
Öffner
10 ... 30 V DC
15 ... 34 V DC
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig
  • Standard Näherungsschalter mit Norm-Schaltabstand
  • Grundtyp

Induktive Sensoren SIEN im Katalog

Näherungsschalter SIEH
Näherungsschalter SIEH

Ø 3 mm
M12x1
M18x1
PNP
NPN
Schließer
Öffner
10 ... 30 V DC
15 ... 34 V DC
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig
Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand

Induktive Sensoren SIEH im Katalog
Näherungsschalter SIEF

Näherungsschalter SIEF
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
40x40 mm
PNP
NPN
Schließer
antivalent
10 ... 30 V DC
10 ... 65 V DC
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig
M12x1, 4-polig
  • Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand
  • Reduktionsfaktor 1
  • Schweißfeldfest

Induktive Sensoren SIEF im Katalog

Näherungsschalter SIED

Näherungsschalter SIED
M12x1
M18x1
M30x1,5
2-Draht,
kontaktlos
Schließer
Öffner
20 ... 320 V DC
20 ... 265 V AC
Kabel, 3-adrig
M12x1, 3-polig
Näherungsschalter für Gleich-/Wechselspannung

Induktive Sensoren SIED im Katalog
Näherungsschalter SIEA

Näherungsschalter SIEA
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
analog:
0 ... 10 V
4 ... 20 mA
- 15 ... 30 V DC M8x1, 3-polig
M12x1, 4-polig
Näherungsschalter mit Analogausgang

Induktive Sensoren SIEA im Katalog
Näherungsschalter SIES

Näherungsschalter SIES
quaderförmig:
5 mm
8 mm
40 mm

PNP
NPN
Schließer
Öffner
antivalent
10 ... 30 V DC
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
Schraubklemmen
Sonderbauformen

 

Induktive Sensoren SIES im Katalog