Induktive Sensoren SIEH, SEIN, SIEF, SIEA, SIES: auch in korrosionsbeständigen und schweißfeldfesten Ausführungen
Induktive Sensoren SIEH, SEIN, SIEF, SIEA, SIES: auch in korrosionsbeständigen und schweißfeldfesten Ausführungen
| Typ | Baugröße | Schaltausgang |
Schaltelement- funktion |
Spannung |
Elektrischer Anschluss |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Näherungsschalter SIEN
|
Ø 4 mm M5 Ø 6,5 mm M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 |
PNP NPN |
Schließer Öffner |
10 ... 30 V DC 15 ... 34 V DC |
Kabel, 3-adrig M8x1, 3-polig M12x1, 3-polig |
|
Näherungsschalter SIEH![]() |
Ø 3 mm M12x1 M18x1 |
PNP NPN |
Schließer Öffner |
10 ... 30 V DC 15 ... 34 V DC |
Kabel, 3-adrig M8x1, 3-polig M12x1, 3-polig |
Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand Induktive Sensoren SIEH im Katalog |
Näherungsschalter SIEF
|
M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 40x40 mm |
PNP NPN |
Schließer antivalent |
10 ... 30 V DC 10 ... 65 V DC |
Kabel, 3-adrig M8x1, 3-polig M12x1, 3-polig M12x1, 4-polig |
|
Näherungsschalter SIED
|
M12x1 M18x1 M30x1,5 |
2-Draht, kontaktlos |
Schließer Öffner |
20 ... 320 V DC 20 ... 265 V AC |
Kabel, 3-adrig M12x1, 3-polig |
Näherungsschalter für Gleich-/Wechselspannung Induktive Sensoren SIED im Katalog |
Näherungsschalter SIEA
|
M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 |
analog: 0 ... 10 V 4 ... 20 mA |
- | 15 ... 30 V DC |
M8x1, 3-polig M12x1, 4-polig |
Näherungsschalter mit Analogausgang Induktive Sensoren SIEA im Katalog |
Näherungsschalter SIES
|
quaderförmig: 5 mm 8 mm 40 mm |
PNP NPN |
Schließer Öffner antivalent |
10 ... 30 V DC |
Kabel, 3-adrig M8x1, 3-polig Schraubklemmen |
Sonderbauformen
|