Wartungsgeräte-Kombinationen


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash-Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Baureihe D Metall

Typ Konfigurierbar Funktions-
module
Pneumatischer
Anschluss
Durchfluss
[l/min]
Beschreibung
Filterregler-Öler FRC/FRCS
Filterregler-Öler FRC/FRCS
-
  • Filterregler
  • Öler
  • Weitere Funktionsmodule

 

M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, auch mit NPT-Gewinde lieferbar 90 ... 8.700
  • 4 Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
  • 3 Druckbereiche: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
  • Filterregler mit/ohne Manometer
  • Proportional-Standardnebelöler
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass: manuell, halbautomatisch, vollautomatisch

Filterregler-Öler FRC/FRCS im Katalog

Wartungsgeräte-Kombination
FRC-K/FRCS-K
Filterregler-Öler FRC/FRCS
-
  • Filterregler
  • Öler
  • Weitere Funktionsmodule


G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 530 ... 8.200
  • 3 Baugrößen: Mini, Midi, Maxi
  • 2 Druckbereiche: 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
  • Filterregler mit Manometer
  • Filterfeinheit 40µm
  • Kondensatablass: manuell, vollautomatisch
  • Option: abschließbarer Drehknopf

Wartungsgeräte-Kombination FRC-K/FRCS-K im Katalog

Wartungsgeräte-Kombination
LFR-K/LFRS-K
Wartungsgeräte-Kombination LFR-K/LFRS-K
-
  • Filterregler
  • Weitere Funktionsmodule

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 595 ... 9.400
  • 3 Baugrößen: Mini, Midi, Maxi
  • 2 Druckbereiche: 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
  • Filterregler mit Manometer
  • Filterfeinheit 40µm
  • Kondensatablass: manuell, vollautomatisch
  • Option: abschließbarer Drehknopf

Wartungsgeräte-Kombination LFR-K/LFRS-K im Katalog

 

 

Baureihe D Polymer

Typ Konfigurierbar Funktions-
module
Pneumatischer
Anschluss
Durchfluss
[l/min]
Beschreibung

Wartungseinheit FRC-DB
Wartungseinheit FRC-DB

-

  • Filterregler
  • Öler
  • Weitere Funktionsmodule
G1/8, G1/4 400 ... 650
  • Arbeitsdruck: 7 bar
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Mit Manometer
  • Kondensatablass: manuell, halbautomatisch
  • Kunststoffschale
  • Direkt-Proportionalöler

 Wartungseinheit FRC-DB im  Katalog

 

Baureihe MS

Typ Konfigurierbar Weitere
Funktionsmodule
Pneumatischer
Anschluss
Durchfluss
[l/min]
Beschreibung

Filterregler-Öler MSB-FRC
Filterregler-Öler MSB-FRC

+
  • Filterregler
  • Öler
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 800 ... 4.800
  • 2 Druckbereiche: 0,3 ... 7 bar, 0,1 ... 12 bar
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Proportional-Standardnebelöler
  • Kondensatablass: manuell, vollautomatisch

Filterregler-Öler MSB-FRC im Katalog

Wartungsgeräte-Kombination
MSB
Wartungsgeräte-Kombination MSB

+
  • Filterregler
  • Weitere Funktionsmodule

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 800 ... 4.800
  • 2 Druckbereiche: 0,3 ... 7 bar, 0,1 ... 12 bar
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Proportional-Standardnebelöler
  • Kondensatablass: manuell, vollautomatisch

Wartungsgeräte-Kombination MSB im Katalog

+ Standard, d.h. immer vorhanden

- Nicht möglich