Servopneumatik bringt vor allem dort Vorteile, wo kompakte Lösungen gefragt sind, bewegte Massen über 10 kg liegen und die Positioniergenauigkeit im Zehntelmillimeterbereich liegt.
Höchste Leistungsdichte in der Automatisierung
Mit innovativerServopneumatik
Aus der Kombination von Antrieben mit hoher Leistungsdichte und integriertem Wegmess-System lassen sich Dynamik, Kraft, Flexibilität der Pneumatik mit einer Positioniergenauigkeit von bis zu 0,2 mm für viele Positionieraufgaben nutzen.
Einsatzfelder
- Fertigungstechnik, z.B. flexibles und kraftgeregeltes Anpressen oder Einpressen von Werkstücken mit definierter Kraft
- Verpackungstechnik, z.B. beim Umsetzen vom Förderband in die Verpackung
- Fördertechnik, z.B. bei Pusher- und Weichenfunktionen
- Dosiertechnik, z.B. in Volumen-Füllanlagen
- Prüftechnik, z.B. beim Positionieren der Testeinrichtung
Servopneumatik - integriert im CPX-Terminal
Die nächste Generation
Die Servopneumatik der 3. Generation erkennt aufgrund neuer Diagnosemöglichkeiten genau, in welchem Gerät im System der Schuh drückt, und mit Hilfe integrierter Drucksensoren können sie von Positionierregelung auf Druckregelung umschalten.
Tuning mit Soft Stop
Schneller in der Konfiguration mit der Auslegungssoftware für pneumatische Endlagenregellung