2464.htm

Antriebe mit Wegmess-System

Kolbenstangenzylinder

 

Typ Durchmesser
[mm]
Hublänge
[mm]
Kraft
[N]
Geeignet Beschreibung
für
SPC200
für
SPC11
als Messzylinder
Normzylinder DNCI
Normzylinder DNCI
32, 40, 50, 63 10 ... 2.000 483 ... 1.178

xx

xx

xx
  • Mit berührungslos messendem Wegmess-System
  • Verschiedene Kolbenstangenvarianten
  • Normbasierter Zylinder nach ISO 15552

Normzylinder DNCI im Katalog

Normzylinder DNCM
Normzylinder DNCM
32, 50 100 ... 500 483 ... 1.178

xx

xx

xx
  • Mit angebautem Potentiometer
  • Verschiedene Kolbenstangenvarianten
  • Normbasierter Zylinder nach ISO 15552

Normzylinder DNCM im Katalog

 

Kolbenstangenlose Zylinder

 

Typ Durchmesser
[mm]
Hublänge
[mm]
Kraft
[N]
Geeignet Beschreibung
für
SPC200
für
SPC11
als Messzylinder
Linearantrieb DGCI
Linearantrieb DGCI
18 ... 40 100 ... 2.000 153 ... 754 xx xx -
  • Mit Führung
  • Mit berührungslos messendem Wegmess-System
  • Basierend auf Linearantrieb DGC
  • Druckluftanschlüsse wahlweise stirnseitig oder vorne
  • Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antriebe
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

Linearantrieb DGCI im Katalog

Linearantrieb DGPL, DGPI, DGPIL
Linearantrieb DGPL
25 ... 63 225 ... 2.000 295 ... 1.870 xx xx xx (nur DGPL)
  • Wahlweise mit oder ohne Führung
  • Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antriebe
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • DGPI/DGPIL: mit berührungslos messendem Wegmess-System, integriert
  • DGP/DGPL: mit Potentiometer oder berührungslos messendem Wegmess-System, mit Feststelleinheit

Linearantrieb DGPL, DGPI, DGPIL im Katalog

 

Schwenkantriebe

 

Typ Durchmesser
[mm]
Hublänge
[mm]
Kraft
[N]
Geeignet Beschreibung
für
SPC200
für
SPC11
als Messzylinder
Schwenkantrieb DSMI
Schwenkantrieb DSMI
25, 40 0 ... 270 °
Schwenkwinkel
5, 20 Nm xx xx xx
  • Basierend auf Schwenkmodul DSM
  • Dreh-Potentiometer integriert
  • Kompakte Bauweise
  • Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

Schwenkantrieb DSMI im Katalog