2495.htm

Tandem- und Mehrstellungszylinder

Tandemzylinder: Mehr Schubkraft als bei herkömmlichen Zylindern durch Aneinanderreihen von 2, 3 oder 4 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser sowie gleichem Hub

Mehrstellungszylinder: Durch Aneinanderreihen von 2 bis 5 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser und unterschiedlichen Hublängen können bis zu 6 Positionen angefahren werden.

 

Tandemzylinder

 

Typ Durchmesser
[mm]
Hub
[mm]
Kraft
[N]
Beschreibung
Hochkraftzylinder ADVUT
Tandemzylinder ADVUT
2x25, 3x25, 4x25, 2x40,
3x40, 4x40, 2x63, 3x63,
4x63, 2x100, 3x100, 4x100
1 ... 150 247 ... 17.966
  • Kraftvervielfachung: max. 4 Zylinder kombinierbar
  • Nur 2 Luftanschlüsse notwendig
  • Doppeltwirkender Kompaktzylinder

Tandemzylinder ADVUT im Katalog

Hochkraftzylinder ADNH
Tandemzylinder ADNH
2x25, 3x25, 4x25, 2x40,
3x40, 4x40, 2x63, 3x63,
4x63, 2x100, 3x100, 4x100
1 ... 150 542 ... 18.281
  • ISO 21207
  • Kraftvervielfachung: max. 4 Zylinder kombinierbar
  • Nur 2 Luftanschlüsse notwendig
  • Doppeltwirkender Kompaktzylinder

Tandemzylinder ADNH ISO 21287 im Katalog

Tandemzylinder DNCT
Tandemzylinder DNCT
2x32 ... 125 Ø 32 ... 50:
2 ... 500

Ø 63 ... 125:
3 ... 500
898 ... 14.244
  • ISO 15552
  • Kraftvervielfachung: max. 2 Zylinder kombinierbar
  • Doppeltwirkender Normzylinder

Tandemzylinder DNCT im Katalog

Mehrstellungszylinder

 

Typ Durchmesser
[mm]
Hub
[mm]
Kraft
[N]
Beschreibung
Mehrstellungszylinder ADNM
Mehrstellungszylinder ADNM
25, 40, 63, 100 Ø 25:
1 ... 1.000

Ø 40, 63, 100:
1 ... 2.000
295 ... 4.712
  • Mehrstellungszylinder zum Anfahren von bis zu 6 Positionen
  • 2 - 5 Zylinder kombinierbar
  • Befestigungszubehör aus dem Normprogramm des ADN
  • Lochbild nach Kompaktzylindernorm ISO 21287

Mehrstellungszylinder ADNM im Katalog

Mehrstellungszylinder ADVUP
Mehrstellungszylinder ADVUP
25, 40, 63, 100 1 ... 2.000 247 ... 4.712
  • Doppeltwirkender Mehrstellungszylinder zum Anfahren von bis zu 3 Positionen
  • 2 Zylinder kombinierbar

Mehrstellungszylinder ADVUP im Katalog