2495.htm

Tandem- und Mehrstellungszylinder

Tandemzylinder: Mehr Schubkraft als bei herkömmlichen Zylindern durch Aneinanderreihen von 2, 3 oder 4 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser sowie gleichem Hub

Mehrstellungszylinder: Durch Aneinanderreihen von 2 bis 5 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser und unterschiedlichen Hublängen können bis zu 6 Positionen angefahren werden.

 

P    Elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, nicht einstellbar

PPV    Dämpfung einstellbar

A    Positionserkennung

K2    Außengewinde, verlängert

K5    Sondergewinde an der Kolbenstange

K8    Verlängerte Kolbenstange

S6    Warmfeste Dichtungen max. 120 °C

 

Tandemzylinder

 

Typ P PPV A K2 K5 K8 S6
Hochkraftzylinder ADVUT xx - xx - - - xx
Hochkraftzylinder ADNH xx - xx xx xx xx xx
Tandemzylinder DNCT - xx xx - - - xx

Mehrstellungszylinder

 

Typ P PPV A K2 K5 K8 S6
Mehrstellungszylinder ADNM xx - xx xx xx xx xx
Mehrstellungszylinder ADVUP xx - xx - - - xx