2496.htm

Stopperzylinder

Zum Stoppen oder Vereinzeln beim Transport von Werkstückträgern oder Paletten - sanftes, geräuscharmes und sicheres Stoppen

Typ Ausführung Durchmesser
[mm]
Kraft
[N]
Hub
[mm]
Dämpfung
P
Abfrage
A
Beschreibung
Stopperzylinder DFST

Stopperzylinder DFST
Kipphebel 50, 63, 80 Rückstellkraft
Kipphebel:
11, 23, 36
30, 40 P xx
  • Kipphebelausführung
  • Integrierter Stoßdämpfer für sanftes Stoppen
  • Max. 800 kg Aufprallmasse
  • Abfrage an Kipphebel und Kolben

Stopperzylinder DFST im Katalog

Stopperzylinder STA/STAF
Stopperzylinder STA

Zapfen 20 ... 50 Stoßkraft:
260 ... 2.900

Federkraft:
13 ... 18
20 ... 42
47 ...64
15 ... 30 P xx
  • Zapfenausführung
  • Aufnahme hoher Querkräfte
  • Mit/ohne Flansch

Stopperzylinder STA/STAF im Katalog

Stopperzylinder STA/STAF
Stopperzylinder STA/STAF
Rolle 20, 32, 50, 80 Stoßkraft:
170 ... 13.300

Federkraft:
13 .... 18
20 ... 42
47 ... 64
79 ... 115
101 ... 170
15 ... 40 P xx
  • Rollenausführung
  • Integrierter Stoßdämpfer für sanftes Stoppen
  • Nutabdeckung zum Schutz vor Verschmutzung

Stopperzylinder STA/STAF im Katalog

Stopperzylinder STA/STAF
Stopperzylinder STAF
Kipphebel 32 ... 80 Stoßkraft:
480 ... 6.400

Federkraft:
20 ... 42
47 ... 64
101 ... 170
20 ... 40 P xx
  • Kipphebelausführung
  • Integrierter Stoßdämpfer für sanftes Stoppen
  • Max. 300 kg Aufprallmasse

Stopperzylinder STA/STAF im Katalog