2497.htm

Klemm- und Spannzylinder

Zylinder für spezielle Anwendungen

Spannmodule

Typ Ausführung Spannfläche
[mm]
Hub
[mm]
Kraft
[N]
Beschreibung
Spannmodul EV
Spannmodul EV
Quaderform/ rund 10 x 30
15 x 40
15 x 63
20 x 75
20 x 120
20 x 180

rund:
Ø 12 ... 63
3 ... 5 80 ... 1.690

rund:
55 ... 1.660
  • Einfachwirkend, mit Rückstellfunktion
  • Kurzbauende Zylinder ohne Kolbenstange mit Membran
  • Flache, platzsparende Bauweise
  • Hermetisch abgedichtet

Spannmodul EV im Katalog

 

Automations-/Kraftspanner

Typ Kolben-Ø
[mm]
Spannhub
[mm]
Schwenkwinkel
[°]
Kraft
[N]
Beschreibung
Linear-Schwenkspanner CLR
Linear-Schwenkspanner CLR
12 ... 63 10, 20, 50 90 51 ... 1.682
  • Doppeltwirkend
  • Schwenken und Spannen in einem Antrieb
  • Schwenkrichtung einstellbar
  • Kompakt
  • Optional: Spannfinger als Zubehör

Linear-Schwenkspanner CLR im Katalog

 

Klemmzylinder

Typ Kolben-Ø
[mm]
Hub
[mm]
Statische
Haltkraft
[N]
Beschreibung
Zylinder mit Feststelleinheit DNCKE, DNCKE-S
Zylinder mit Feststelleinheit DNCKE
40, 63, 100 10 ... 2.000 1.300 ... 8.000
  • Zylinder zum Halten, Klemmen und Bremsen
  • Befestigungslochbild nach ISO 15552
  • Variante DNCKE-...-S zugelassen für Bremsaufgaben in sicherheitsrelevanten Steuerungen Kategorie 1
  • Klemmung der Kolbenstange in jeder beliebigen Position

Zylinder mit Feststelleinheit DNCKE, DN im Katalog

Normzylinder mit Klemmpatrone DSNU-KP
Normzylinder mit Klemmpatrone DSNU-KP
8 ... 25 1 ... 500 80 ... 350
  • Halten bzw. Klemmen der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
  • Halten der Kolbenstange über längere Zeit auch bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder bei Leckage

Normzylinder mit Klemmpatrone DSNU-KP im Katalog

Normzylinder mit Klemmpatrone DNC-KP
Normzylinder mit Klemmpatrone DNC-KP
32 ... 125 1 ... 500 600 ... 7.500
  • Halten bzw. Klemmen der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
  • Halten der Kolbenstange über längere Zeit auch bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder bei Leckage

Normzylinder mit Klemmpatrone DNC-KP im Katalog