Elektromechanische Antriebe

Typ Baugröße Nennhub
[mm]
Wiederholgenauigkeit
[mm]
Max. Vorschubkraft
[N]
Beschreibung

Führungszylinder DFME-LAS 

DFME-LAS

32, 40  100, 200, 320, 400  ±0,02  141, 202 
  • Komplettsystem mit Führung für kleine Lasten
  • Freie Einstellung von Geschwindigkeit, Kraft und Position mit Motorcontroller SFC-LACI 

Führungszylinder DFME-LAS im Katalog

Kurzhubzylinder ADNE-LAS 

ADNE-LAS

32, 40  15 ... 45  ±0,5  

15, 26, 30, 51 (bei 48 V)

8, 13, 16, 28  (bei 24 V)

  • Bis zu 14 Hz zwischen zwei Endlagen
  • Positionierzeiten von 30 msec

Kurzhubzylinder ADNE-LAS im Katalog 

Mini-Schlitten EGSL

EGSL 

35, 45, 55, 75  50 ... 300   ±0,015  75 ... 450 
  • Freie Positionierung
  • Hohe Tragzahlen - für vertikale Anwendungen
  • Flexible Motorbefestigung

Schlitten EGSL im Katalog

Produktanimation EGSL

Mini-Schlitten DGSC

Mini-Schlitten DGSC

6 10 ±0,1 7
  • Kleinste geführte Schlitteneinheit auf dem Markt
  • Präzise Kugelkäfigführung: sicherer und qualitativ hochwertiger Prozess in der Applikation

Mini-Schlitten DGSC im Katalog

Zahnriemenachse ELGG

ELGG 

35 ... 55  50 ... 1.200  ±0,1  50, 100, 350 
  • Universell einsetzbar bei gegenläufiger Bewegung
  • Gleitführung oder Kugelführung
  • Schlittenvarianten für zusätzliche Funktionen

Zahnriemenachse ELGG im Katalog

Linearantrieb ELGL-LAS

ELGL-LAS

 

30, 64, 120 1 ... 1.750 ±0,01 56 ... 475
  • Sehr genaue Positionierung und sehr gute Linearität durch das Luftlager 
  • Funktion einer Feststellbremse, durch magnetische Vorspannung des Luftlagers, integriert
  • Mehrere Wagen auf einer Achse möglich
  • Gegenläufige und synchrone Bewegungen sind möglich
  • Keine Reibung in den Führungsteilen
  • Wartung- und verschleißfrei
  • Schmutzunempfindlich durch Luftlager

Linearantrieb ELGL-LAS im Katalog

Zahnriemenachse ELGR 

ELGR

35 ... 55  50 ... 1.500  ±0,1  50 ... 350 
  • Hohe Lebensdauer
  • Motormontage an beliebiger Position
  • Offene Motorschnittstelle

Zahnriemenachse ELGR im Katalog

Produktanimation ELGR

Auslegerachse EGSA

EGSA

 

50, 60 100 ... 300 ±0,01 100 ... 200
  • Höchste Präzision
  • Hohe Dynamik
  • Für Positionserkennung

Auslegerachse EGSA im Katalog

Elektrische Linearachse EGC

EGC  

EGC-BS:

70, 80, 120, 185

EGC-TB:

50, 70, 80, 120, 185

EGC-BS:

50 ... 3.000

EGC-TB:

50 ... 8.500

EGC-BS:

±0,02

EGC-TB:

±0,1

EGC-BS:

300 ... 3.000

EGC-TB:

50 ... 2.500

  • Maximale Steifigkeit und Belastbarkeit durch groß dimensionierte Profile mit optimierten Querschnitt
  • Geschwindigkeit, Beschleunigung und Momentaufnahme stellen neuen Maßstab dar
  • Für Positionserkennung

Linearachse EGC im Katalog

Elektrischer Schlitten EGSK/EGSP

EGSK_EGSP

 

EGSK: 

15, 20, 26, 33, 46

EGSP:

20, 26, 33, 46

25 ... 840 ±0,004 ... 0,01

EGSK: 19 ... 392

EGSP: 69 ... 460

  • Standardisierte Anbau-Schnittstellen
  • Kompakte Bauform
  • Hohe Steifigkeit
  • Hohe Lebensdauer

Elektrischer Schlitten EGSK/EGSP im Katalog

Elektrozylinder DNCE
Elektrozylinder DNCE

DNCE-LAS mit Linearmotor

32 ... 63

DNCE-LAS:

32, 40

1 ... 800

DNCE-LAS: 100 ... 400

±0,02 ... 0,07

DNCE-LAS: ±0,02

300 ... 1.625

DNCE-LAS: 93,7 ... 202

  • Gleitgewinde  oder Kugelgewinde
  • Normlochbild nach ISO 15552
  • Motoranbindung axial oder parallel
  • Verdrehgesicherte Kolbenstange

Elektrozylinder DNCE im Katalog

DNCE-LAS im Katalog

Zahnriemenachse DGE-ZR
Zahnriemenachse DGE-ZR

8 ... 63 1 ... 4.500 ± 0,08 ... 0,1 15 ... 1.500
  • Elektromechanische Achse mit Zahnriemen

Zahnriemenachse DGE-ZR im Katalog

Zahnriemenachse DGE-ZR-KF
Zahnriemenachse DGE-ZR-KF

8 ... 63 1 ... 4.500 ± 0,08 ... 0,1 15 ... 1.500
  • Elektromechanische Achse mit Zahnriemen und Kugelumlaufführung

Zahnriemenachse DGE-ZR-KF im Katalog

Zahnriemenachse DGE-...-ZR-HD
Zahnriemenachse DGE-...-ZR-HD

18, 25, 40 1 ... 4.000 ± 0,08 ... 0,1 60 ... 610
  • Elektromechanische Achse mit Schwerlastführung

Zahnriemenachse DGE-...-ZR-HD im Katalog

Zahnriemenachse DGE-...-ZR-RF
Zahnriemenachse DGE-...-ZR-RF

25, 40, 63 1 ... 5.000 ± 0,1 260 ... 1.500
  • Elektromechanische Achse mit Zahnriemen und innenliegender Rollenführung

Zahnriemenachse DGE-...-ZR-RF im Katalog

Auslegerachse DGEA-...-ZR-KF
Auslegerachse DGEA-...-ZR-KF

18, 25, 40 1 ... 1.000 ± 0,05 230 ... 1.000
  • Elektromechanische Achse mit Zahnriemen und Kugelumlaufführung

Auslegerachse DGEA-...-ZR-KF im Katalog

Spindelachse DGE-SP
Spindelachse DGE-SP

18 ... 63 1 ... 1.500 ± 0,02 140 ... 1.600
  • Elektromechanische Achse mit Spindelantrieb

Spindelachse DGE-SP im Katalog

Spindelachse DGE-...-SP-KF
Spindelachse DGE-...-SP-KF

18 ... 63 1 ... 2.000 ± 0,02 140 ... 1.600
  • Elektromechanische Achse mit Spindelantrieb und Kugelumlaufführung

Spindelachse DGE-...-SP-KF im Katalog

Spindelachse DGE-...-SP-HD
Spindelachse DGE-...-SP-HD

18, 25, 40 1 ... 1.500 ± 0,02 140 ... 600
  • Elektromechanische Achse mit Spindelantrieb und Schwerlastführung

Spindelachse DGE-...-SP-HD im Katalog

Stellachse DMES-...-GF
Stellachse DMES-...-GF

18 ... 63 1 ... 1.800 ± 0,05 240 ... 3.000
  • Mechanischer Linearantrieb mit Trapezspindel und Gleitführung

Stellachse DMES-...-GF im Katalog

Stellachse DMES-...-KF
Stellachse DMES-...-KF

18 ... 63 1 ... 1.800 ± 0,05 240 ... 3.000
  • Mechanischer Linearantrieb mit Trapezspindel und Kugelumlaufführung

Stellachse DMES-...-KF im Katalog

Mini-Schlitten SLTE
Mini-Schlitten SLTE

10, 16 80, 150 ± 0,05 ± 0,055 10, 30
  • Trapezspindel und Kugelumlaufführung
  • Konstante und präzise Geschwindigkeit
  • DC-Servomotor
  • I/O-Ankopplung
  • Profibus-Ankopplung

Mini-Schlitten SLTE im Katalog

Schwenkantriebe

Typ Baugröße

Max. Antriebs-

drehmoment (Nm]

Max. Eingangsdrehzahl

(1/min]

Drehwinkel Beschreibung

Drehmodul ERMB

ERMB

 

20, 25, 32 0,7 ... 8,5 900 ... 1.350 endlos
  • Elektromechanisches Drehmodul mit Zahnriemen
  • Kompakte Bauart
  • Stabile Lagerung der Abtriebswelle
  • Unbegrenzter und flexibler Drehwinkel
  • Für Positionserkennung

Drehmodul ERMB im Katalog

Produktanimation ERMB

Elektrische Handhabungsmodule

Typ Baugröße

Max. Antriebs-

drehmoment (Nm]

Max. Eingangsdrehzahl

(1/min]

Drehwinkel Beschreibung

Dreh-Hub-Modul EHMB

EHMB 

 

20, 25, 32

0,7 ... 6,7

900 ... 1.350 endlos
  • Kombinierte und konfigurierbare Dreh-Hub-Bewegung
  • Modulares Antriebskonzept für Linearbewegung
  • Hohlachse mit großem Innendurchmesser

Drehmodul EHMB im Katalog