Motoren und Controller

Servomotoren EMMS-AS, Schrittmotoren EMMS-ST und Stellmotoren MTR-DCI mit abgestimmten Motorcontrollern

Typ Schutzart Anzeige-element Bedienelemente Beschreibung

Steuerblock CPX-CMXX

Steuerblock CPX-CMXX

 

IP65/IP67 4 x LED (CPX-spezifisch)
4 x LED für CMXX
DIL-Schalter für Betriebsarten und RUN/STO
  • Schnellere Zyklen dank einfach koordinierter Mehrachsbewegungen
  • IP65 für den Einsatz in der dezentralen Peripherie
  • Einfache und schnelle Installation sowie Parametrierung dank des Festo Configuration Tools FCT

Steuerblock CPX-CMXX im Katalog

Funktionsintegration mit  CPX-CMXX

Typ Spannung
[V DC/AC]
Nennstrom
[A]
Beschreibung

Motorcontroller
SFC
Motorcontroller SFC

24, 48 DC 3, 10
  • Input/Output
  • Feldbus: CANopen, Profibus, DeviceNet
  • Varianten: integriertes Bedienfeld mit RS232

Motorcontroller SFC im Katalog

Schrittmotorcontroller
SEC-ST

Schrittmotorcontroller SEC-ST

24, 48 DC 1,25 ... 6
  • Funktion: Leistungselektronik
  • Schnittstelle: Puls/Richtung
  • Betriebsmodus: Voll- … Zehntelschritt

Schrittmotorcontroller SEC-ST im Katalog

Motorcontroller
CMMS-ST

Motorcontroller CMMS

24 DC 8
  • Feldbus: CANopen, Profibus, DeviceNet, Sercos

Motorcontroller CMMS-ST im Katalog

Motorcontroller
CMMP-AS

Motorcontroller CMMP

230, 600 AC 2 ... 10 Funktion: Positionssteuerung
Varianten: CANopen, Profibus, DeviceNet, sercos

Motorcontroller CMMP-AS im Katalog

Servomotor-Doppelcontroller CMMD-AS
Servomotor-Doppelcontroller CMMD-AS

230 AC 8 ... 10

Führt zwei Servomotoren unabhängig voneinander

Servomotor-Doppelcontroller CMMD-AS im Katalog