Vakuumsaugdüsen nach dem Venturi-Prinzip in verschiedenen Leistungsklassen
Vakuumsaugdüsen nach dem Venturi-Prinzip in verschiedenen Leistungsklassen
| Typ |
Düsen-Ø [mm] |
Luftverbrauch bei 6 bar [l/min] |
Max. Saugvolumen- strom [l/min ] |
Max. Vakuum [%] |
Evakuierungszeit [s] |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vakuumsaugdüse OVEM
|
0,45 ... 1,4 | 11 ... 55 | 6 ... 19 | 85 | 0,22 ... 0,45 |
|
Vakuumsaugdüsen VN
|
0,45 ... 3,0 | 11 ... 480 | 6,2 ... 186 | 88 ... 93 | 0,3 ... 12 |
|
Vakuumsaugdüsen VAD![]() |
0,5 ... 1,5 | - | 8 ... 77 | 80 | - |
|
Vakuumsaugdüsen VAK![]() |
1,0 | - | 36 | 80 | - |
|
Vakuumsaugdüsen VADM, VADMI
|
0,45 ... 3,0 | - | 5 ... 180 | - | 0,35 ... 17 |
|
|
Vakuumsaugdüsen VAD-M, VAD-M-I
|
0,7 ... 2,0 | - | 15 ... 120 | - | 0,7 ... 7 |
|