Vakuumerzeuger

Vakuumsaugdüsen nach dem Venturi-Prinzip in verschiedenen Leistungsklassen

 

 

Typ Düsen-Ø
[mm]
Luftverbrauch
bei 6 bar
[l/min]
Max. Saugvolumen-
strom [l/min ]
Max. Vakuum
[%]
Evakuierungszeit
[s]
Beschreibung

Vakuumsaugdüse OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM

 

0,45 ... 1,4 11 ... 55 6 ... 19 85 0,22 ... 0,45
  • Hohes Vakuum, hoher Saugvolumenstrom
  • Kompakte Bauart
  • Überwachung und Visualisierung des Unterdrucks durch Vakuumsensor mit LCD-Anzeige
  • Zentraler elektrischer Anschluss mit M12-Stecker
  • Wartungsfrei
  • Integrierter Filter mit Sichtfenster
  • Justierbarer Abwurfimpuls

OVEM im Katalog

Produktanimation OVEM

Vakuumsaugdüsen VN
Vakuumsaugdüse VN

0,45 ... 3,0 11 ... 480 6,2 ... 186 88 ... 93 0,3 ... 12
  • Pneumatisch
  • Hohes Vakuum
  • Direkt im Arbeitsbereich einsetzbar
  • Lieferbar als gerade Form oder
    T-Form
  • Keine Verschleißteile
  • Optionen: Vakuumschalter, integrierter Abwurfimpuls, elektrische Ansteuerung für
    Vakuum EIN/AUS, Kombination aus Abwurfimpuls und Ansteuerung

Vakuumsaugdüsen VN im Katalog

Vakuumsaugdüsen VAD
Vakuumsaugdüsen VAD

0,5 ... 1,5 - 8 ... 77 80 -
  • Pneumatisch
  • Hohes Vakuum
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • Anschluss für externes Volumen
  • Wartungsfrei

Vakuumsaugdüsen VAD im Katalog

Vakuumsaugdüsen VAK
Vakuumsaugdüsen VAK

1,0 - 36 80 -
  • Pneumatisch
  • Hohes Vakuum
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • Anschluss für externes Volumen
  • Wartungsfrei
  • Integriertes Volumen
  • Sicheres Absetzen von Werkstücken

Vakuumsaugdüsen VAK im Katalog

Vakuumsaugdüsen VADM, VADMI
Vakuumsaugdüse VADM

0,45 ... 3,0 - 5 ... 180 - 0,35 ... 17
  • Elektropneumatisch mit Vakuumüberwachung
  • Hohes Vakuum
  • Kompakte Bauart
  • Integriertes Magnetventil (Ein/Aus)
  • Filter mit Anzeige
  • Optionen: mit Luftsparschaltung, mit Vakuumschalter
  • Sicheres Absetzen der Werkstücke

Vakuumsaugdüsen VADM, VADMI im Katalog

Vakuumsaugdüsen
VAD-M, VAD-M-I
Vakuumsaugdüsen VAD-M

0,7 ... 2,0 - 15 ... 120 - 0,7 ... 7
  • Elektropneumatisch
  • Hohes Vakuum
  • Kompakte Bauart
  • Integriertes Magnetventil (Ein/Aus)
  • Sicheres Absetzen der Werkstücke

Vakuumsaugdüsen VAD-M, VAD-M-I im Katalog