|
Typ
|
Sauger-
größe
Ø [mm]
|
Abreißkraft[N]
bei 70% Vakuum
|
Anschlüsse
|
Material
|
Sauger-
form
|
Beschreibung
|
Sauggreifer ESG
|
2 ... 200
4x10 ... 30x90
|
0,1 .... 1.610
|
Außengewinde
Innengewinde
Steckanschluss
Stecknippel
|
Fluorkautschuk
Nitrilkautschuk
Nitrilkautschuk antistatisch
Silikon
Polyurethan
|
Sauger rund: Standard, extratief, Faltenbalg 1,5-fach, Faltenbalg 3,5-fach, Glockenform
Sauger oval
|
-
Modularer Produkt-Baukasten aus Saugerhalter und Sauger mit über 2.000 Varianten
-
Optional: Winkelausgleich/Höhenausgleich, Filter
-
15 Sauger-Ø
-
Saugervolumen: 0,002 ...245 cm³
-
Min. Werkstückradius:
10 ... 680 mm
Sauggreifer ESG im Katalog
|
Sauger ESS
|
2 ... 200
4x10 ... 30x90
|
0,1 .... 1.610
|
Außengewinde: M6, M10, G1/8, G1/4
Innengewinde: G1/8, G1/4
|
Fluorkautschuk
Nitrilkautschuk
Nitrilkautschuk antistatisch
Silikon
Polyurethan
Polyurethan warmfest
|
Sauger rund: Standard, extratief, Faltenbalg 1,5-fach, Faltenbalg 3,5-fach, Glockenform
Sauger oval
|
-
Sauger aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung
-
Saugervolumen: 0,002 ...245 cm³
-
Min. Werkstückradius:
10 ...680 mm
Sauger ESS im Katalog
|
|
Saugnapf ESV
|
2 ... 200
|
16,3 ... 1.610
|
Außengewinde: M6, M10, M20
|
Fluorkautschuk
Nitrilkautschuk
Nitrilkautschuk antistatisch
Silikon
Polyurethan
Polyurethan warmfest
|
Sauger rund: Standard, extratief, Faltenbalg 1,5-fach, Faltenbalg 3,5-fach, Glockenform
|
-
Saugnapf Verschleißteil
-
Leicht austauschbar
-
Saugervolumen: 0,318 ...245 cm³
-
Min. Werkstückradius:
10 ... 680 mm
Saugnapf ESV im Katalog
|
Saugnapf VAS, VASB
|
1 ... 125
|
1,6 ... 606
|
Außengewinde: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
|
Nitrilkautschuk
Silikon
Polyurethan
|
Sauger rund: Standard, Faltenbalg 1,5-fach
|
-
Anschluss seitlich
-
Kupfer-, PTFE- und silikonfrei
Saugnapf VAS, VASB im Katalog
|