2558.htm

Vakuumsauger

Sauggreifer und Sauger in großer Variation:

Unterschiedliche Formen, Materialien und Größen bei Saugern sowie ein Sauggreifer-Baukasten mit verschiedensten Saugerhaltern, Winkel- und Höhenausgleichen und Filtern

 

Typ Sauger-
größe
Ø [mm]
Abreißkraft[N]
bei 70% Vakuum
Anschlüsse Material Sauger-
form
Beschreibung
Sauggreifer ESG
2 ... 200
4x10 ... 30x90
0,1 .... 1.610

Außengewinde

Innengewinde

Steckanschluss

Stecknippel

Fluorkautschuk

Nitrilkautschuk

Nitrilkautschuk antistatisch

Silikon

Polyurethan

Sauger rund: Standard, extratief, Faltenbalg 1,5-fach, Faltenbalg 3,5-fach, Glockenform

Sauger oval

  • Modularer Produkt-Baukasten aus Saugerhalter und Sauger mit über 2.000 Varianten
  • Optional: Winkelausgleich/Höhenausgleich, Filter
  • 15 Sauger-Ø
  • Saugervolumen: 0,002 ...245 cm³
  • Min. Werkstückradius:
    10 ... 680 mm

Sauggreifer ESG im Katalog

Sauger ESS
2 ... 200
4x10 ... 30x90
0,1 .... 1.610

Außengewinde: M6, M10, G1/8, G1/4

Innengewinde: G1/8, G1/4

Fluorkautschuk

Nitrilkautschuk

Nitrilkautschuk antistatisch

Silikon

Polyurethan

Polyurethan warmfest

 

Sauger rund: Standard, extratief, Faltenbalg 1,5-fach, Faltenbalg 3,5-fach, Glockenform

Sauger oval

  • Sauger aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung
  • Saugervolumen: 0,002 ...245 cm³
  • Min. Werkstückradius:
    10 ...680 mm

Sauger ESS im Katalog

Saugnapf ESV
Saugnapf ESV

2 ... 200 16,3 ... 1.610 Außengewinde: M6, M10, M20

Fluorkautschuk

Nitrilkautschuk

Nitrilkautschuk antistatisch

Silikon

Polyurethan

Polyurethan warmfest

Sauger rund: Standard, extratief, Faltenbalg 1,5-fach, Faltenbalg 3,5-fach, Glockenform
  • Saugnapf Verschleißteil
  • Leicht austauschbar
  • Saugervolumen: 0,318 ...245 cm³
  • Min. Werkstückradius:
    10 ... 680 mm

Saugnapf  ESV im Katalog

Saugnapf VAS, VASB
1 ... 125 1,6 ... 606 Außengewinde: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8

Nitrilkautschuk

Silikon

Polyurethan

Sauger rund: Standard, Faltenbalg 1,5-fach
  • Anschluss seitlich
  • Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Saugnapf  VAS, VASB im Katalog