2581.htm

Elektrische Peripherie

Typ Max. E/A Ein-/ Ausgangs-
module
Steuer-
block
Anschlüsse Konfigurierbar Beschreibung
Installationssystem CPI
Installationssystem CPI
512 digital CPX-FEC Remote Control 16xM8
8xM8
16xM12
8xM12 (PNP/NPN)
16x Klemmen
xx
  • Dezentrales Installationssystem für kurze Taktzeiten mit den Ventilinseln CPV, CPV-SC, CPA, MPA
  • Diagnose über LEDs und Feldbus
  • Spannungsversorgung und Busanschaltung über gemeinsame Leitung
  • Programmierbar mit integrierter Steuerung

Installationssystem CPI im Katalog

Elektrisches Terminal CPX
Elektrisches Terminal CPX
512 digital
analog
CPX-FEC mit Ethernet M12 - 5POL
M12 - 8POL
M8 3POL
M8 - 4POL
Sub-D
Harax
Klemmanschluss
xx
  • Zentrales/dezentrales/hybrides Installationssystem IP65, IP67 mit maximaler Modularität und Flexibilität
  • Gehäuse wahlweise Kunststoff oder Metall mit Einzelverkettung
  • Offen für alle Feldbus-Protokolle und Ethernet
  • Integrierte Diagnose- und Wartungsfunktion
  • Betriebsart: Stand-alone als Remote-I/O oder mit Ventilinseln MPA, VTSA, CPA, Midi/Maxi

Elektrisches Terminal CPX im Katalog

Elektrische Peripherie für Ventilinseln Typ 03/04
Elektrische Peripherie für Ventilinseln Typ 03/04
92/74 digital
analog
SF3 (mit Festo Feldbus)
4xM12
Sub-D
xx
  • Offen für alle gängigen Feldbusse
  • Metallgehäuse mit Einzelverkettung
  • Betriebsart: Stand-alone oder mit Ventilinseln Typ 03 Midi/Maxi, Typ 04 ISO 5599-2

Elektrische Peripherie für Ventilinseln Typ 03/04 im Katalog

Feldbus Direct
Feldbus Direct
16/32 digital - 16xM8
8xM8
16xM12
8xM12 (PNP/NPN)
16x Klemmen
xx
  • Feldbus direkt integriert in Ventilinseln CDVI, CPA-SC, CPV-SC, CPV
  • CPI-Erweiterungsstrang für 32 E/A
  • Kompakte Lösung IP65, IP67 für wenige E/A
  • Diagnose/Condition Monitoring

Feldbus Direct im Katalog

AS-Interface Komponenten
AS-Interface Komponenten
2/2
4/4
8/8
digital - M12-Rundstecker/
Flachkabelstecker
AS-Interface-Flachkabelverteiler auf Rundstecker 2xM12
xx
(teilweise)
  • Kompakte E/A-Module in IP65, IP67
  • Einzelventilanschaltungen mit Spulensteckern
  • Ventilinseln: Typ 10 CPV, Typ 12 CPA, Typ 32 MPA

AS-Interface Komponenten im Katalog